(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・小形・省空間
和原來的接頭一體型LVC系列比起來,配管方向尺寸最多縮短29%
・防止內部洩漏的導向環
・防止閥進行緩慢開閉動作時產生微小氣泡的膜片(PTFE)
・防止液體積留
・低發塵活塞緩衝墊
・防止膜片因背壓而變型、受損的緩衝器
・可選擇異徑尺寸的超潔淨管接頭
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
LVD30-Z11-F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 氣動式 | 使用流體 | 藥品 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
切換的種類 | 常閉 | 接續種類 | 軟管連接 | 管徑 | φ9.52 |
管徑(φ) | 8 | 選配 | 無 | 本體材質 | PFA |
詳細型 | LQ3接頭 | 氣引導孔螺牙的種類 | Rc1/8 | 氣引導孔位置 | 1 |
墊片・緩衝材材質 | FKM |
藥液用閥 小形・氣控型 嵌入套式 接頭一體型 LVD-F/FN Series的型號LVD30-Z11-F頁面。
記載關於型號LVD30-Z11-F之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策