(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
通用型直動式3口電磁閥單體。
【特長】
・通用型。
・連接口徑:Rc1/8、Rc1/4、Rc3/8。
・選購品豐富。
・備有選購品如開放框型、內置二極體線圈、端子箱等,種類豐富。
【用途】
・用於流體的控制。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
內部構造及零件一覽表
型號 | 零件名稱 | 材質 | |
---|---|---|---|
1 | 插座 | C3604(SUS303) | 黃銅(不鏽鋼) |
2 | 線圈 | − | − |
3 | 芯材組裝 | 相當於SUS405・316L・403 ※1 | 不鏽鋼 |
4 | 遮蔽線圈 | Cu(本體不鏽鋼時Ag) | 銅(不鏽鋼本體時為銀) |
5 | 柱塞 | 相當於SUS405 | 不鏽鋼 |
6 | 密封 | NBR(FKM・EPDM・PTFE) | NBR:丁腈橡膠 FKM:氟橡膠 EPDM:乙烯丙烯橡膠 PTFE:四氟化乙烯 |
7 | O形環 | NBR(FKM・EPDM・PTFE) (AS568・019) | |
8 | 柱塞彈簧 | SUS304 | 不鏽鋼 |
9 | 本體 | C3771(SUS303) | 黃銅(不鏽鋼) |
AG31、41系列尺寸圖
AG31、41系列尺寸圖
AG31、41系列尺寸圖
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 配管螺牙No. | 管徑 (φ) | 孔徑(頂部)(φ) | 線圈記號 | 電壓 | 最高動作壓力差(空氣、AC/DC) (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | AC100V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 2G | AC200V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 3A | DC24V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/8 | 1.5 | 1.5 | 無記號(無選購品) | AC200V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | AC100V | 0.4/0.4 | ||
4天~ | 1/8 | 2 | 2.0 | 2G | AC200V | 0.4/0.4 | ||
4天~ | 1/8 | 2 | 2.0 | 3A | DC24V | 0.4/0.4 | ||
4天~ | 1/8 | 2 | 2.0 | 無記號(無選購品) | AC200V | 0.4/0.4 | ||
4天~ | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | AC100V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 2G | AC200V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 3A | DC24V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 1.5 | 1.5 | 無記號(無選購品) | AC100V | 0.7/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 2 | 2.0 | 無記號(無選購品) | AC100V | 0.4/0.4 | ||
4天~ | 1/4 | 2 | 2.0 | 2G | AC100V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 2 | 2.0 | 3A | DC24V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 2 | 2.0 | 無記號(無選購品) | AC200V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | AC100V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 2G | AC200V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 3A | DC24V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 1/4 | 2.3 | 2.3 | 無記號(無選購品) | AC100V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 3/8 | 2 | 2.0 | 2G | AC200V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 3/8 | 2 | 2.0 | 3A | DC24V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 3/8 | 2 | 2.0 | 無記號(無選購品) | AC100V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 3/8 | 2 | 2.0 | 無記號(無選購品) | AC200V | 1.0/0.7 | ||
4天~ | 3/8 | 2.3 | 2.3 | 2G | AC100V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 3/8 | 2.3 | 2.3 | 2G | AC200V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 3/8 | 2.3 | 2.3 | 3A | DC24V | 0.7/0.4 | ||
4天~ | 3/8 | 2.3 | 2.3 | 無記號(無選購品) | AC200V | 0.7/0.4 |
Loading...
型式 | 電磁式 | 使用流體 | 空氣 / 水 / 真空 / 油 | 使用環境 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
切換的種類 | 3孔口通用型 | 接續種類 | Rc | 驅動的種類 | 直動式 |
使用溫度範圍(℃) | -10::60 | 電磁閥數 | 單 | 本體材質 | 黃銅 |
用途 | 單體 | 密封材質 | NBR | 安裝板 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策