(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

正弦式無桿缸 滑塊型 滾珠軸承型 REAL Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

正弦式無桿缸 滑塊型 滾珠軸承型 REAL Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

實現厭惡衝擊工作物的快速搬送。
半導體晶圓、液晶基板、磁碟片、窯業製品、玻璃製品。
【特長】
・依導桿一體型可直接負荷積載
・配管集中在單側端板,可集中配管
・可附磁簧開關
・採用滾珠軸承,即使施加補正荷重,也可安定的作動

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

REAL15-165-A72L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
REAL15-165-A72L
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(kg) 7
行程(範圍)(mm) 101~250 最大積載質量(範圍)(kg) 5.1~10.0 氣壓缸內徑(φ) 15
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 75.1~100.0 導引方式 滾珠趁套軸承 滑台尺寸高度(範圍)(mm) 30.1~40.0
使用速度(mm/s) 50::300 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.18
孔口螺牙種類 M螺牙 磁簧開關 A72 導線長度(m) 3
導線連接器 開關數 附2個 訂製品規格
行程(mm) 165 滑台尺寸 長度(mm) 75 滑台尺寸 寬度(mm) 92
滑台尺寸 高度 40 滑台表面處理 硬質陽極處理

正弦式無桿缸 滑塊型 滾珠軸承型 REAL Series的型號REAL15-165-A72L頁面。
記載關於型號REAL15-165-A72L之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767