(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台氣壓缸 MXJ Series

滑台氣壓缸 MXJ Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

SMC滑台氣壓缸
【特長】
・前面固定部位和平台的一體化,達成前面、上面固定面的高精度、高剛性。
・可2排固定磁簧開關。
・軸方向配管。
・左右對稱形狀。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。詳細形狀請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MXJ4-5
MXJ4-10
MXJ4-10CP
MXJ4-10CS
MXJ4L-5
MXJ4L-10
MXJ4L-10-M9BVL
MXJ4L-10CS
MXJ6-5
MXJ6-5C-M9NL
MXJ6-5CN
MXJ6-10
MXJ6-10CP
MXJ6-15
MXJ6-15C-M9BZ
MXJ6-15CP
MXJ6-15P-A93
MXJ6L-10
MXJ8-5
MXJ8-10
MXJ8-10CN
MXJ8-10CP
MXJ8-10N
MXJ8-15
MXJ8-20
MXJ8-20C
MXJ8-20CN
MXJ8-20CP
MXJ8-20CSN
MXJ8L-10
MXJ8L-10PN
MXJ8L-20C
MXJ8L-20CP
型號數量折扣標準
出貨日
最大積載質量
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
種類 緩衝 調整選配 機能選配 開關導軌 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度
19天 0.14.5~50.0~25.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--542.5209.5
19天 0.14.5~50.0~25.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1042.5209.5
19天 0.084.5~50.0~25.0標準型兩端金屬擋塊軸方向配管型內建磁鐵--1042.5209.5
19天 0.084.5~50.0~25.0標準型前進端金屬擋塊內建磁鐵--1042.5209.5
19天 0.14.5~50.0~25.0對稱型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--542.5209.5
19天 0.14.5~50.0~25.0對稱型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1042.5209.5
19天 0.14.5~50.0~25.0對稱型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵M9BV321042.5209.5
19天 0.084.5~50.0~25.0對稱型前進端金屬擋塊內建磁鐵--1042.5209.5
19天 0.26~50.0~25.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--542.52210.5
19天 0.146~50.0~25.0標準型兩端金屬擋塊內建磁鐵M9N32542.52210.5
19天 0.146~50.0~25.0標準型兩端金屬擋塊無磁鐵--542.52210.5
19天 0.26~50.0~25.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1042.52210.5
19天 0.146~50.0~25.0標準型兩端金屬擋塊軸方向配管型內建磁鐵--1042.52210.5
8天 0.26~50.0~25.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1547.52210.5
19天 0.146~50.0~25.0標準型兩端金屬擋塊內建磁鐵M9B521547.52210.5
19天 0.146~50.0~25.0標準型兩端金屬擋塊軸方向配管型內建磁鐵--1547.52210.5
19天 0.26~50.0~25.0標準型橡膠緩衝墊無調整器軸方向配管型內建磁鐵A930.521547.52210.5
19天 0.26~50.0~25.0對稱型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1042.52210.5
8天 0.358~50.025.1~50.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--544.52612.5
19天 0.358~50.025.1~50.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1044.52612.5
19天 0.258~50.025.1~50.0標準型兩端金屬擋塊無磁鐵--1044.52612.5
19天 0.258~50.025.1~50.0標準型兩端金屬擋塊軸方向配管型內建磁鐵--1044.52612.5
19天 0.358~50.025.1~50.0標準型橡膠緩衝墊無調整器無磁鐵--1044.52612.5
19天 0.35850.1~100.025.1~50.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1554.52612.5
19天 0.35850.1~100.025.1~50.0標準型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--2054.52612.5
19天 0.25850.1~100.025.1~50.0標準型兩端金屬擋塊內建磁鐵--2054.52612.5
19天 0.25850.1~100.025.1~50.0標準型兩端金屬擋塊無磁鐵--2054.52612.5
19天 0.25850.1~100.025.1~50.0標準型兩端金屬擋塊軸方向配管型內建磁鐵--2054.52612.5
19天 0.25850.1~100.025.1~50.0標準型前進端金屬擋塊無磁鐵--2054.52612.5
19天 0.358~50.025.1~50.0對稱型橡膠緩衝墊無調整器內建磁鐵--1044.52612.5
19天 0.358~50.025.1~50.0對稱型橡膠緩衝墊無調整器軸方向配管型無磁鐵--1044.52612.5
19天 0.25850.1~100.025.1~50.0對稱型兩端金屬擋塊內建磁鐵--2054.52612.5
19天 0.25850.1~100.025.1~50.0對稱型兩端金屬擋塊軸方向配管型內建磁鐵--2054.52612.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 L型滑台型 滑座材質 馬氏體不鏽鋼 行程(範圍)(mm) ~30
最大積載質量(範圍)(kg) ~1.0 環境 泛用 導引方式 線性滑軌型
滑台尺寸高度(範圍)(mm) ~20.0 孔口螺牙種類 M螺牙 導線連接器
使用壓力【詳細】(MPa) 0.15~0.7 訂製品規格 滑台平行度(μm) 30

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767