(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
楔形凸輪構造平行開閉型夾爪。
【特長】
・抑制高度輕量・輕巧的設計
・高往復精度:±0.01mm
・可安裝磁簧開關
・本體安裝時容易校準
・此用楔形凸輪構造
・可安裝小型磁簧開關
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 本體 | 夾持方法 | 夾頭嵌入型 / 開夾頭型 | 指數 | 3個 |
---|---|---|---|---|---|
本體形狀 | 圓柱型 | 運作方式 | 複動型 | 開尺寸(mm) | 35.5 |
閉尺寸(mm) | 31.5 | 夾持力 (開側 0.5MPa時)(N) | 77 | 夾持力 (閉側 0.5MPa時)(N) | 62 |
環境・用途 | 標準 | 附加功能 | 高精密度 | 行程調節構造 | 無 |
使用壓力範圍(MPa) | 0.1::0.6 | 氣壓缸內徑(mm) | 32 | 自動開關 | 無自動開關(內建磁鐵) |
開關數量 | 無 | 導線長度 | 無 | 訂製規格 | 無 |
夾頭開關用插座種類 | 無 | 孔口螺牙種類 | M | 防塵蓋材質 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策