(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

VDS. 實心手輪 高科技聚合物製

VDS. 實心手輪 高科技聚合物製

實心手輪。
高彈性聚丙烯系(PP)高科技聚合物,黑色,消光處理。
聚甲醛樹脂系(POM)高科技聚合物軸轂蓋,淺灰色,壓入式組裝。
黑色氧化鋼或不鏽鋼AISI 304軸轂,H7鉸孔。
提供各種類型的把手。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
170307-K
170317-K
170327-K
170505-K
170515-K
170525-K
170707-K
170717-K
170727-K
170907-K
170917-K
170927-K
72641-R
72641-R-K
72642-R
72642-R-K
72651-R
72651-R-K
72652-R
72652-R-K
72656-R
72656-R-K
72657-R
72657-R-K
72660-R
72660-R-K
72661-R
72661-R-K
72662-R
72662-R-K
72665-R
72665-R-K
72670-R
72670-R-K
72671-R
72671-R-K
72672-R
72672-R-K
72675-R
72675-R-K
72680-R
72680-R-K
72681-R
72681-R-K
72682-R
72682-R-K
72683-R
72683-R-K
72685-R
72685-R-K
72700-R
72700-R-K
72701-R
72701-R-K
72702-R
72702-R-K
72705-R
72705-R-K
72710-R
72710-R-K
型號數量折扣標準
出貨日
把手 外徑 D
(φ)
把手材質 握柄材質 把手 厚度 L
(mm)
安裝部 外徑 d1
(φ)
安裝部 圓孔徑 d
(φ)
類型 h
(mm)
H
(mm)
D L B d1 d2 d3 d4 b d5 d6 外徑 h1 l m R t 扭力
(Nm)
工作應力1 耐衝擊強度
(J)
把手 高性能系列 組裝類型 說明 重量
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDT.22-100492222202632328541005.5---11.4-18021-無把手-平孔和鍵槽VDT.100 A-10-K155
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDT+I2260100492222202632328541005.5-M63711.4-18021-旋轉把手-平孔和鍵槽VDT.100+I A-10-K185
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDT+IR2260100492222202632328541005.5--3711.4-18021-折疊把手-平孔和鍵槽VDT.100+IR A-10-K195
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDT.27-125572426242836431701257---13.8-20023-無把手-平孔和鍵槽VDT.125 A-12-K285
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDT+I2765125572426242836431701257-M84713.8-20023-旋轉把手-平孔和鍵槽VDT.125+I A-12-K355
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDT+IR2765125572426242836431701257--4713.8-20023-折疊把手-平孔和鍵槽VDT.125+IR A-12-K365
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--14VDT.28-1606427353338465409016011---16.3-40025-無把手-平孔和鍵槽VDT.160 A-14-K505
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--14VDT+I28801606427353338465409016011-M86216.3-40025-旋轉把手-平孔和鍵槽VDT.160+I A-14-K585
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--14VDT+IR28801606427353338465409016011--6216.3-40025-折疊把手-平孔和鍵槽VDT.160+IR A-14-K600
11天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--20VDT.31-2006830403850516521102009---22.8-60035-無把手-平孔和鍵槽VDT.200 A-20-K730
11天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--20VDT+I31902006830403850516521102009-M107822.8-60035-旋轉把手-平孔和鍵槽VDT.200+I A-20-K820
11天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--20VDT+IR31902006830403850516521102009--7822.8-60035-折疊把手-平孔和鍵槽VDT.200+IR A-20-K875
8天~ 83[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物29188VDS.17-----162126-19-8089---834-6無把手-平孔VDS.80-A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS.17-8329-18162126219-8089--9-346-無把手-平孔和鍵槽VDS.80-A8-K84
8天~ 83[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物291810VDS.17-----162126-19-8089---1034-6無把手-平孔VDS.80-A-10-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDS.17-8329-18162126319-8089--11.4-346-無把手-平孔和鍵槽VDS.80-A10-K86
8天~ 83[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物29188VDS+I1745----162126-19-8089M630.5-834-6旋轉把手-平孔VDS.80+I A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS+I17458329-18162126219-8089M630.59-346-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.80+I-A8-K106
12天~ 83[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物291810VDS+I1745----162126-19-8089M630.5-1034-6旋轉把手-平孔VDS.80+I A-10-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDS+I17458329-18162126319-8089M630.511.4-346-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.80+I-A10-K108
8天~ 83[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物38188VDS+IR1745----1616.525-13.5-803.518.5-28-834-6折疊把手-平孔VDS.80+IR A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS+IR17458338-181616.525213.5-803.518.5-289-346-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.80+IR-A8-K133
8天~ 83[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物381810VDS+IR1745----1616.525-13.5-803.518.5-28-1034-6折疊把手-平孔VDS.80+IR A-10-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDS+IR17458338-181616.525313.5-803.518.5-2811.4-346-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.80+IR-A10-K129
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物34228VDS.22-----202730-25-100910---860-13無把手-平孔VDS.100 A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS.22-10234-22202730225-100910--9-6013-無把手-平孔和鍵槽VDS.100-A8-K145
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342210VDS.22-----202730-25-100910---1060-13無把手-平孔VDS.100 A-10-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDS.22-10234-22202730325-100910--11.4-6013-無把手-平孔和鍵槽VDS.100-A10-K140
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342212VDS.22-----202730-25-100910---1260-13無把手-平孔VDS.100 A-12-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDS.22-10234-22202730425-100910--13.8-6013-無把手-平孔和鍵槽VDS.100-A12-K135
11天~ 102不鏽鋼不鏽鋼342210VDS-SST22-----202730-25-100910---1060-13無把手Inox平孔VDS.100-SST-10-
11天~ -不鏽鋼不鏽鋼--10VDS-SST22-10234-22202730325-100910--11.4-6013-無把手-平孔和鍵槽VDS.100-SST-10-K141
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物34228VDS+I2260----202730-25-100910M638-860-13旋轉把手-平孔VDS.100+I A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS+I226010234-22202730225-100910M6389-6013-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.100+I-A8-K180
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342210VDS+I2260----202730-25-100910M638-1060-13旋轉把手-平孔VDS.100+I A-10-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDS+I226010234-22202730325-100910M63811.4-6013-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.100+I-A10-K174
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342212VDS+I2260----202730-25-100910M638-1260-13旋轉把手-平孔VDS.100+I A-12-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDS+I226010234-22202730425-100910M63813.8-6013-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.100+I-A12-K168
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342210VDS+I-SST2260----202730-25-100910M638-1060-13旋轉把手Inox平孔VDS.100+I-SST-10-
11天~ -不鏽鋼不鏽鋼--10VDS+I-SST226010234-22202730325-100910M63811.4-6013-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.100+I-SST-10-K175
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物34228VDS+IR2245----202730-25-100910-38-860-14折疊把手-平孔VDS.100+IR A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS+IR224510234-22202730225-100910-389-6014-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.100+IR-A8-K177
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342210VDS+IR2245----202730-25-100910-38-1060-14折疊把手-平孔VDS.100+IR A-10-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--10VDS+IR224510234-22202730325-100910-3811.4-6014-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.100+IR-A10-K170
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342212VDS+IR2245----202730-25-100910-38-1260-14折疊把手-平孔VDS.100+IR A-12-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDS+IR224510234-22202730425-100910-3813.8-6014-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.100+IR-A12-K163
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--14VDS+IR224510234-22202730-25-100910-38--6014-折疊把手-平孔VDS.100+IR-A14158
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--14VDS+IR224510234-22202730525-100910-3816.3-6014-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.100+IR-A14-K158
8天~ 102[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物342210VDS+IR-SST2245----202730-25-100910-38-1060-14折疊把手Inox平孔VDS.100+IR-SST-10-
8天~ -不鏽鋼不鏽鋼--10VDS+IR-SST224510234-22202730325-100910-3811.4-6014-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.100+IR-SST-10-K171
8天~ 125[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物39.5268VDS+I2760----243135-28-1251111M649-8125-25旋轉把手-平孔VDS.125+I A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS+I276012539.5-26243135228-1251111M6499-12525-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.125+I-A8-K282
8天~ 125[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物39.52612VDS+I2760----243135-28-1251111M649-12125-25旋轉把手-平孔VDS.125+I A-12-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--12VDS+I276012539.5-26243135428-1251111M64913.8-12525-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.125+I-A12-K270
8天~ 125[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物39.52614VDS+I2760----243135-28-1251111M649-14125-25旋轉把手-平孔VDS.125+I A-14-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--14VDS+I276012539.5-26243135528-1251111M64916.3-12525-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.125+I-A14-K258
8天~ 125[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物422612VDS+I-SST2760----243135-28-1251111M649-12125-25旋轉把手Inox平孔VDS.125+I-SST-12-
11天~ -不鏽鋼不鏽鋼--12VDS+I-SST276012542-26243135428-1251111M64913.8-12525-旋轉把手-平孔和鍵槽VDS.125+I-SST-12-K273
8天~ 125[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物39.5268VDS+IR2760----243135-28-1251111-49-8125-14折疊把手-平孔VDS.125+IR A-8-
8天~ -[聚醯胺] 高科技聚合物[聚醯胺] 高科技聚合物--8VDS+IR276012539.5-26243135228-1251111-499-12514-折疊把手-平孔和鍵槽VDS.125+IR-A8-K311

Loading...

此分類還有這些商品

技術支援服務