(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁製手輪DIN 950 附旋轉握柄(K0160)

鋁製手輪DIN 950 附旋轉握柄(K0160)

· 用於定位和調節軸和主軸的控制元件
· 應用領域:機械、工廠、武器和儀器製造、測量設備
· 用於開啟、關閉和操作配件、工具機中的閥門
· 穩定耐用
· 輪圈同心度和軸向跳動小於ISO公差(IT)12

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
K0160.4080X10
K0160.4080X12
K0160.4100X10
K0160.4100X12
K0160.4125X12
K0160.4125X14
K0160.4140X14
K0160.4140X16
K0160.4160X14
K0160.4160X16
K0160.4180X16
K0160.4180X18
K0160.4200X18
K0160.4200X22
K0160.4250X22
K0160.4250X26
K0160.4315X26
K0160.4315X30
K0160.4400X30
K0160.4400X34
K0160.4500X34
K0160.4500X40
K0160.5080X10
K0160.5080X12
K0160.5100X10
K0160.5100X12
K0160.5125X12
K0160.5125X14
K0160.5140X14
K0160.5140X16
K0160.5160X14
K0160.5160X16
K0160.5180X16
K0160.5180X18
K0160.5200X18
K0160.5200X22
K0160.5250X22
K0160.5250X26
K0160.5315X26
K0160.5315X30
K0160.5400X30
K0160.5400X34
K0160.5500X34
K0160.5500X40
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
D1 B3
(mm)
D2=緊固孔
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=高度
(mm)
旋轉式握柄(DIN 98 E型)
(mm)
T
(mm)
輪輻數
9天~ -160-10H7251640ø16 x M6 x 54.5-3
9天~ -125-12H7251636ø16 x M6 x 54.5-3
9天~ -250-10H7291750ø16 x M6 x 54.5-3
9天~ -400-12H7291763ø16 x M6 x 54.5-3
9天~ -100-12H7311833ø20 x M8 x 67-3
9天~ -80-14H7311829ø20 x M8 x 67-3
9天~ -100-14H7361933ø20 x M8 x 67-3
9天~ -100-16H7361933ø20 x M8 x 67-3
9天~ -80-14H7362029ø25 x M10 x 83-3
9天~ -315-16H7362056ø25 x M10 x 83-3
9天~ 43315-16H7372256ø25 x M10 x 83-3
9天~ 43140-18H7372239ø25 x M10 x 83-3
9天~ -80-18H7432429ø25 x M10 x 83-3
9天~ -500-22H7432472ø25 x M10 x 83-3
9天~ -500-22H7492872ø32 x M12 x 105.5-5
9天~ -315-26H7492856ø32 x M12 x 105.5-5
9天~ -125-26H7543336ø32 x M12 x 105.5-5
9天~ -80-30H7543329ø32 x M12 x 105.5-5
9天~ -400-30H7653863ø36 x M16 x 117-5
9天~ -160-34H7653840ø36 x M16 x 117-5
9天~ -180-34H7794543ø36 x M16 x 117-5
9天~ -200-40H7794545ø36 x M16 x 117-5
9天~ -200310H7251645ø16 x M6 x 54.511.43
9天~ -100412H7251633ø16 x M6 x 54.513.83
9天~ -140310H7291739ø16 x M6 x 54.511.43
9天~ -200412H7291745ø16 x M6 x 54.513.83
9天~ -140412H7311839ø20 x M8 x 6713.83
9天~ -250514H7311850ø20 x M8 x 6716.33
9天~ -315514H7361956ø20 x M8 x 6716.33
9天~ -200516H7361945ø20 x M8 x 6718.33
9天~ -500514H7362072ø25 x M10 x 8316.33
9天~ -140516H7362039ø25 x M10 x 8318.33
9天~ 43500516H7372272ø25 x M10 x 8318.33
9天~ 43180618H7372243ø25 x M10 x 8320.83
9天~ -400618H7432463ø25 x M10 x 8320.83
9天~ -180622H7432443ø25 x M10 x 8324.83
9天~ -160622H7492840ø32 x M12 x 105.524.85
9天~ -125826H7492836ø32 x M12 x 105.529.35
9天~ -180826H7543343ø32 x M12 x 105.529.35
9天~ -125830H7543336ø32 x M12 x 105.533.35
9天~ -250830H7653850ø36 x M16 x 11733.35
9天~ -4001034H7653863ø36 x M16 x 11737.35
9天~ -2501034H7794550ø36 x M16 x 11737.35
9天~ -1601240H7794540ø36 x M16 x 11743.35

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 材質 組件材質 握柄 機器把手

此分類還有這些商品

技術支援服務