(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

M.1043 管狀把手 高科技聚合物/鋁/不鏽鋼

M.1043 管狀把手 高科技聚合物/鋁/不鏽鋼

管狀把手,把手座採用玻璃纖維強化聚醯胺系高科技聚合物材質,管材的支撐座具有可防止旋轉的形狀。
鋁管附環氧樹脂塗層金屬石墨色,或原色陽極處理鋁,或AISI 304不鏽鋼。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
37561
37562
37563
37565
37567
37569
37571
37572
37573
37575
37577
37579
37580
37581
37582
37583
37585
37587
37589
37590
37591
37592
37593
37595
37597
37599
37600
37602
37603
37605
37607
37609
37611
37612
37613
37615
37617
37619
37623
37631
37632
37633
37641
37642
37643-R
37651
37652
37653
37661
37662
37663
37671
37672
37673
37681
37682
37683
37697
37701
37702
型號數量折扣標準
出貨日
f
(mm)
材質 h
(mm)
L
(mm)
h1
(mm)
C d d1 d3 應力3
(N)
應力4
(N)
h2 h3 l1 l2 l3 輪座 高性能系列 組裝類型 副型號 說明
8天~ 300583204528M813.5201500200018102624713300型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-300-EP
8天~ 350583704528M813.5201400180018103124713350型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-350-EP
8天~ 400584204528M813.5201200160018103624713400型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-400-EP
8天~ 500585204528M813.5201000120018104624713500型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-500-EP
8天~ 600586204528M813.520800100018105624713600型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-600-EP
8天~ 700587204528M813.52060090018106624713700型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/20-700-EP
8天~ 300783246038M1016303000390025172545718300型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/30-300-EP
8天~ 350783746038M1016302600350025173045718350型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/30-350-EP
8天~ 400784246038M1016302200330025173545718400型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/30-400-EP
8天~ 500785246038M1016301800240025174545718500型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/30-500-EP
8天~ 600786246038M1016301600200025175545718600型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/30-600-EP
8天~ 700787246038M1016301300180025176545718700型材系統盲孔M.1043-BM-EPM.1043 BM/30-700-EP
8天~ 200582204528M813.5201500200018101624713200型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-200-AN
8天~ 300583204528M813.5201500200018102624713300型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-300-AN
8天~ 350583704528M813.5201400180018103124713350型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-350-AN
8天~ 400584204528M813.5201200160018103624713400型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-400-AN
8天~ 500585204528M813.5201000120018104624713500型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-500-AN
8天~ 600586204528M813.520800100018105624713600型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-600-AN
8天~ 700587204528M813.52060090018106624713700型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/20-700-AN
8天~ 200782246038M1016303000390025171545718200型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-200-AN
12天~ 300783246038M1016303000390025172545718300型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-300-AN
8天~ 350783746038M1016302600350025173045718350型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-350-AN
8天~ 400784246038M1016302200330025173545718400型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-400-AN
8天~ 500785246038M1016301800240025174545718500型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-500-AN
8天~ 600786246038M1016301600200025175545718600型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-600-AN
8天~ 700787246038M1016301300180025176545718700型材系統盲孔M.1043-BM-ANM.1043 BM/30-700-AN
11天~ 300不鏽鋼583204528M813.5203000450018102624713300Inox盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/20-300-SST
11天~ 350不鏽鋼583704528M813.5202500400018103124713350型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/20-350-SST
11天~ 400不鏽鋼584204528M813.5202000350018103624713400型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/20-400-SST
11天~ 500不鏽鋼585204528M813.5201600250018104624713500Inox盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/20-500-SST
11天~ 600不鏽鋼586204528M813.5201100180018105624713600型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/20-600-SST
11天~ 700不鏽鋼587204528M813.520900140018106624713700Inox盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/20-700-SST
11天~ 300不鏽鋼783246038M1016304200550025172545718300型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/30-300-SST
11天~ 350不鏽鋼783746038M1016304000525025173045718350Inox盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/30-350-SST
11天~ 400不鏽鋼784246038M1016303800500025173545718400型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/30-400-SST
11天~ 500不鏽鋼785246038M1016303500450025174545718500型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/30-500-SST
11天~ 600不鏽鋼786246038M1016302800400025175545718600型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/30-600-SST
11天~ 700不鏽鋼787246038M1016302250350025176545718700型材系統盲孔M.1043-BM-SSTM.1043 BM/30-700-SST
8天~ 2005822045288.513.52015002000189.51624713200型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-200-AN
8天~ 3005832045288.513.52015002000189.52624713300型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-300-EP
8天~ 300不鏽鋼5832045288.513.52030004500189.52624713300Inox貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-300-SST
11天~ 3005832045288.513.52015002000189.52624713300型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-300-AN
8天~ 3505837045288.513.52014001800189.53124713350型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-350-EP
8天~ 350不鏽鋼5837045288.513.52025004000189.53124713350型材系統貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-350-SST
11天~ 3505837045288.513.52014001800189.53124713350型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-350-AN
11天~ 4005842045288.513.52012001600189.53624713400型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-400-EP
11天~ 400不鏽鋼5842045288.513.52020003500189.53624713400Inox貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-400-SST
8天~ 4005842045288.513.52012001600189.53624713400型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-400-AN
8天~ 5005852045288.513.52010001200189.54624713500型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-500-EP
12天~ 500不鏽鋼5852045288.513.52016002500189.54624713500型材系統貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-500-SST
8天~ 5005852045288.513.52010001200189.54624713500型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-500-AN
8天~ 6005862045288.513.5208001000189.55624713600型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-600-EP
8天~ 600不鏽鋼5862045288.513.52011001800189.55624713600型材系統貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-600-SST
8天~ 6005862045288.513.5208001000189.55624713600型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-600-AN
11天~ 7005872045288.513.520600900189.56624713700型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/20-700-EP
8天~ 700不鏽鋼5872045288.513.5209001400189.56624713700型材系統貫通孔M.1043-SSTM.1043/20-700-SST
11天~ 7005872045288.513.520600900189.56624713700型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/20-700-AN
8天~ 20078224603810.516303000390025151545718200型材系統貫通孔M.1043-ANM.1043/30-200-AN
8天~ 30078324603810.516303000390025152545718300型材系統貫通孔M.1043-EPM.1043/30-300-EP
12天~ 300不鏽鋼78324603810.516304200550025152545718300Inox貫通孔M.1043-SSTM.1043/30-300-SST

Loading...

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 附加功能
握柄截面形狀 圓形 d2 4 h4 15

此分類還有這些商品

技術支援服務