(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

U型把手 HDS-782 不鏽鋼製 盲孔固定

U型把手 HDS-782 不鏽鋼製 盲孔固定

盲孔固定U型把手 HDS-782

不鏽鋼製材質在嚴苛的環境中提供出色的耐久性以及抗腐蝕能力

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
HDS-782-100
HDS-782-120
HDS-782-140
HDS-782-160
HDS-782-180
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
全高
(mm)
長邊尺寸
(mm)
短邊尺寸
(mm)
5天 1003212518.1
5天 12037146.022
5天 1404317025.5
5天 16051194.030
5天 18055218.033.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 弓形 本體材質 不鏽鋼
附加功能 表面處理 髮絲紋加工 安裝方式 內螺牙
握柄截面形狀 其他

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767