(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CMM-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度270° (型號表)

SOUNDPROOFING ANTIVIBRATION

CMM-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度270°

鋁合金鉸鏈。
陽極處理鋁
AISI 304不鏽鋼銷。
貫通孔用於皿頭螺絲。
開合角度270°:-90°和+180°。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

428655

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
428655
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
f b1 d d3 d4 H h1 h2 說明
12天~ 60362588.516.516.58.58CMM-AL-60-SH-8

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 5 組裝類型 貫通孔

CMM-AL 平鉸鏈 鋁合金製 開合角度270°的型號428655頁面。
記載關於型號428655之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
428649
428651
428652
型號數量折扣標準
出貨日
L
(mm)
f b1 d d3 d4 H h1 h2 說明
11天~ 40251745.510.510.55.55CMM-AL-40-SH-5
12天~ 50302265.510.512.56.56CMM-AL-50-SH-5
12天~ 50302266.512.512.56.56CMM-AL-50-SH-6

此分類還有這些商品

技術支援服務