(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
安全開關內建型鉸鏈高剛性自熄性超級高科技聚合物。帶有四個電觸點的開關內建多重開關鉸鏈(ELESA專利)是一種安全裝置,當機器和生產設備上的門、機器保護裝置或安全門意外打開時,鉸鏈將自動切斷電源,從而保護操作員。防護等級IP67。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 高性能系列 | 說明 |
---|---|---|---|---|
16天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-A-C33 | ||
12天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-C-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-B | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-C-B-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-2-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-2-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-2-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-A-5-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-C-5-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-2NO+2NC-F-B-5-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-2NO+2NC-FC-B-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-A-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-C-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-B | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-C-B-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-2-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-2-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-2-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-A-5-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-C-5-C33 | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-F-B-5-C33 | ||
8天~ | 型材系統 | CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B | ||
8天~ | 超級高科技聚合物 | CFSW.110-6-1NO+3NC-FC-B-C33 |
Loading...
本體種類 | 標準 | 平鉸鏈種類 | 方形板形 | L(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
材質 | 高科技聚合物 | B(mm) | 60 | 附加功能 | 其他 |
f | 91±0.2 | f1 | 42±0.2 | d3 | 6.5 |
d4 | 12 | H | 25 | h1 | 15 |
h2 | 12 | 孔 | 6 | 扭矩1 | 5 |
組裝類型 | 貫通孔 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策