(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

CFH 平鉸鏈 開合角度 275°

CFH 平鉸鏈 開合角度 275°

鉸鏈。
高彈性聚醯胺系(PA)高科技聚合物,黑色,消光處理。
AISI 303不鏽鋼旋轉銷。
沉頭孔用於圓柱頭螺絲。
旋轉角度:-95°和+180°。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
424021
424031
型號數量折扣標準
出貨日
d3 d5 h3 說明
11天~ 6.5106.56CFH.50 CH-6
8天~ 8.5134.58CFH.50 CH-8

Loading...

  1. 1

基本資訊

L(mm) 50 材質 高科技聚合物 B(mm) 69.5
f 30 f1 45.5 b1 24
d 6 H 19.5 h1 10
扭矩1 3 組裝類型 貫通孔

此分類還有這些商品

技術支援服務