(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

正弦式無桿缸 直接安裝型 REAR Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

正弦式無桿缸 直接安裝型 REAR Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

容許範圍內可止迴轉的正弦式無桿缸 直接安裝型 REAR Series。
【特長】
・最大速度300mm/s、600mm/s可以選擇。
・氣壓缸可直接安裝
・可安裝磁簧開關,不會突出於氣壓缸
・外觀尺寸輕巧型
・本體安裝面上面、單體側面可裝置
【用途】
・空間非常狹窄時適用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

REAR15-300

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
REAR15-300
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 無連接桿氣壓缸 滑座材質 鋁合金 最大積載質量(kg) 1
行程(範圍)(mm) 251~500 最大積載質量(範圍)(kg) ~1.0 氣壓缸內徑(φ) 15
無連接桿氣壓缸接合形式 磁鐵式 環境 泛用 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) 50.1~100.0
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) 25.1~50.0 導引方式 直接安裝型 滑台尺寸高度(範圍)(mm) 30.1~40.0
使用速度(mm/s) 50::300 最高使用壓力(MPa) 0.7 最低使用壓力(MPa) 0.18
孔口螺牙種類 M螺牙 開關導軌 磁簧開關 無自動開關(內建磁鐵)
導線長度(m) 導線連接器 開關數
訂製品規格 行程(mm) 300 滑台尺寸 長度(mm) 53
滑台尺寸 寬度(mm) 31.5 滑台尺寸 高度 32 滑台表面處理 硬質陽極處理

正弦式無桿缸 直接安裝型 REAR Series的型號REAR15-300頁面。
記載關於型號REAR15-300之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767