(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
「薄型」・「短本體」「輕量」設計。
【特長】
・薄型:Max.29%低減
・短本體:Max.31%低減
・輕量:Max.50%低減
・可做集中配管孔組合變化的選擇
・可4種類的行程調整
・因為沒有端蓋,因此導軌部堆積物容易除去
・驅動部(氣壓缸部)與導軌部為分離的一體構造
・工作物安裝狀態下驅動部(氣壓缸部)可以更換
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CY1F10R-150A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 無連接桿氣壓缸 | 滑座材質 | 鋁合金 | 最大積載質量(kg) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
行程(範圍)(mm) | 101~250 | 最大積載質量(範圍)(kg) | 1.1~5.0 | 氣壓缸內徑(φ) | 10 |
無連接桿氣壓缸接合形式 | 磁鐵式 | 環境 | 泛用 | 滑台尺寸長度 (範圍)(mm) | 50.1~100.0 |
滑台尺寸寬度 (範圍)(mm) | 50.1~75.0 | 導引方式 | 基本型 | 滑台尺寸高度(範圍)(mm) | 20.1~30.0 |
使用速度(mm/s) | 50::500 | 最高使用壓力(MPa) | 0.7 | 最低使用壓力(MPa) | 0.2 |
靜容許力矩 MA(N・m) | 1 | 靜容許力矩 MB(N・m) | 2 | 靜容許力矩 MC(N・m) | 1 |
連接口徑 | M5 | 配管形式 | 右側集中配管 | 孔口螺牙種類 | M |
磁簧開關 | 無自動開關(內建磁鐵) | 導線長度(m) | 無 | 導線連接器 | 無 |
開關數 | 無 | 訂製品規格 | 無 | 位置調整螺栓補充記號 | A |
種類 | 標準 | 行程(mm) | 150 | 滑台尺寸 長度(mm) | 58 |
滑台尺寸 寬度(mm) | 50.5 | 滑台尺寸 高度 | 28 | 滑台平行度(μm) | 50 |
滑台表面處理 | 硬質陽極處理 |
磁偶式無桿缸 低重心導軌型 CY1F Series的型號CY1F10R-150A頁面。
記載關於型號CY1F10R-150A之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策