(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械式無桿缸 基本型 MY3A/3B Series (型號表)

SMC AIR CYLINDER

機械式無桿缸 基本型 MY3A/3B Series

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

縮減高度、長度尺寸、功能多的機械式無桿缸 基本型 MY3A/3B Series。
【特長】
・導軌一體型,工件可直接裝載
・追加氣壓缸內徑Φ20(直徑20mm)/Φ32(直徑32mm)/Φ50(直徑50mm)

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。詳細規格、材質請參照型錄內容。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MY3B16-300L

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MY3B16-300L
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
無連接桿氣壓缸接合形式 滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 中間固定用墊片 種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
適用型式 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台表面處理
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~50065.1~10.016機械連接式50.1~100.0泛用25.1~50.0[無導桿] 基本型20.1~30.00.80.2M5空氣緩衝(標準型)內建磁鐵--L-氣壓缸--300654127鍍無電解鎳

Loading...

  1. 1

機械式無桿缸 基本型 MY3A/3B Series的型號MY3B16-300L頁面。
記載關於型號MY3B16-300L之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
MY3A50-740
MY3A50-850
MY3A63-500
MY3B16-400
MY3B25-250LS-M9BL
MY3B25-400
型號數量折扣標準
出貨日
型式 滑座材質 行程(範圍)
(mm)
最大積載質量
(kg)
最大積載質量(範圍)
(kg)
氣壓缸內徑
(φ)
無連接桿氣壓缸接合形式 滑台尺寸長度 (範圍)
(mm)
環境 滑台尺寸寬度 (範圍)
(mm)
導引方式 滑台尺寸高度(範圍)
(mm)
最高使用壓力
(MPa)
最低使用壓力
(MPa)
孔口螺牙種類 緩衝 規格 磁簧開關 導線長度
(m)
導線連接器 開關數 行程調整組件記號 訂製品規格 中間固定用墊片 種類 適用氣壓缸內徑
(Φ)
適用型式 行程
(mm)
滑台尺寸 長度
(mm)
滑台尺寸 寬度
(mm)
滑台尺寸 高度 滑台表面處理
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10005640.1~60.050機械連接式150.1~200.0泛用100.1~150.0[無導桿] 基本型50.1~75.00.80.15Rc橡膠緩衝墊(短型)內建磁鐵--無組件-氣壓缸--74019011267鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金501~10005640.1~60.050機械連接式150.1~200.0泛用100.1~150.0[無導桿] 基本型50.1~75.00.80.15Rc橡膠緩衝墊(短型)內建磁鐵--無組件-氣壓缸--85019011267鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~5008060.1~80.063機械連接式200.1~300.0泛用100.1~150.0[無導桿] 基本型75.1~100.00.80.15Rc橡膠緩衝墊(短型)內建磁鐵--無組件-氣壓缸--50022013484鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~50065.1~10.016機械連接式50.1~100.0泛用25.1~50.0[無導桿] 基本型20.1~30.00.80.2M5空氣緩衝(標準型)內建磁鐵--無組件-氣壓缸--400654127鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金101~2501610.1~20.025機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[無導桿] 基本型30.1~40.00.80.15Rc空氣緩衝(標準型)內建磁鐵M9B32LS-氣壓缸--250956137鍍無電解鎳
19天 無連接桿氣壓缸[鋁] 鋁合金251~5001610.1~20.025機械連接式50.1~100.0泛用50.1~75.0[無導桿] 基本型30.1~40.00.80.15Rc空氣緩衝(標準型)內建磁鐵--無組件-氣壓缸--400956137鍍無電解鎳

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767