(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼分度定位柱 GN 7017

不鏽鋼分度定位柱 GN 7017

GN 7017 不鏽鋼分度定位柱使用手把作動,特點是尺寸精巧。本分度定位柱可防止錯位和配合分度孔的定位誤差,具廣泛適用性。
附縮回位置C/CK型用於定位柱必須保持在縮回位置的用途。
在組裝過程中,鎖定螺帽在固定時的鎖緊扭矩不可超過表中所示的最大鎖緊扭矩。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
7017-4-M6-B-NI
7017-4-M6-BK-NI
7017-4-M6-C-NI
7017-4-M6-CK-NI
7017-5-M8-B-NI
7017-5-M8-BK-NI
7017-5-M8-C-NI
7017-5-M8-CK-NI
7017-6-M10-B-NI
7017-6-M10-BK-NI
7017-6-M10-C-NI
7017-6-M10-CK-NI
7017-8-M12-B-NI
7017-8-M12-BK-NI
7017-8-M12-C-NI
7017-8-M12-CK-NI
7017-10-M16-B-NI
7017-10-M16-BK-NI
7017-10-M16-C-NI
7017-10-M16-CK-NI
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
筒夾螺牙 d2 型式
11天~ 4M 6B 無縮回位置,無鎖定螺帽
12天~ 4M 6BK 無縮回位置,附鎖定螺帽
11天~ 4M 6C 附縮回位置,無鎖定螺帽
11天~ 4M 6CK 附縮回位置,附鎖定螺帽
11天~ 5M 8B 無縮回位置,無鎖定螺帽
8天~ 5M 8BK 無縮回位置,附鎖定螺帽
8天~ 5M 8C 附縮回位置,無鎖定螺帽
13天~ 5M 8CK 附縮回位置,附鎖定螺帽
8天~ 6M 10B 無縮回位置,無鎖定螺帽
11天~ 6M 10BK 無縮回位置,附鎖定螺帽
13天~ 6M 10C 附縮回位置,無鎖定螺帽
16天~ 6M 10CK 附縮回位置,附鎖定螺帽
11天~ 8M 12B 無縮回位置,無鎖定螺帽
11天~ 8M 12BK 無縮回位置,附鎖定螺帽
11天~ 8M 12C 附縮回位置,無鎖定螺帽
8天~ 8M 12CK 附縮回位置,附鎖定螺帽
8天~ 10M 16B 無縮回位置,無鎖定螺帽
12天~ 10M 16BK 無縮回位置,附鎖定螺帽
8天~ 10M 16C 附縮回位置,無鎖定螺帽
12天~ 10M 16CK 附縮回位置,附鎖定螺帽

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 把手型 安裝方式 螺栓安裝 材質 不鏽鋼
前端材質 不鏽鋼 全不鏽鋼 對應

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767