(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

分度定位螺栓附安裝法蘭 水平型

分度定位螺栓附安裝法蘭 水平型

[特長]
· 使用墊圈(如 ISO7092)安裝。
· 使用鎖定型時,將旋鈕旋轉90度以停止槽口移動。
使用固定機構型時,拉起旋鈕並將其旋轉約70度,使銷固定於縮回狀態。
· 工作溫度範圍:-30至+80°C。
· 拉環型最高為100°C。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22110.0304
22110.0305
22110.0306
22110.0308
22110.0310
22110.0324
22110.0325
22110.0326
22110.0328
22110.0330
22110.0344
22110.0345
22110.0346
22110.0348
22110.0350
22120.1016
22120.1020
22120.1024
22120.1028
22120.1032
22120.1036
22120.1116
22120.1120
22120.1124
22120.1128
22120.1132
22120.1136
22120.1216
22120.1220
22120.1224
22120.1228
22120.1232
22120.1236
型號相關數量折扣標準
出貨日
型式 操作旋鈕 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
b3
(mm)
b4
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
k1
(mm)
k2
(mm)
k3
(mm)
k4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
行程
(mm)
旋鈕 拉環 最低溫度
(°C)
最高溫度
(°C)
8天~ 附環4-1434.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124-不鏽鋼1.4310-100
8天~ 附環--18455222884.34.59.5185107~ 5~ 245-不鏽鋼1.4310-100
10天~ 附環--2457.5627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 216-不鏽鋼1.4310-100
9天~ 附環--307183334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 228-不鏽鋼1.4310-100
10天~ ------------------------
9天~ 標準旋鈕412-30.5416.52263.34714484.5~ 3~ 124熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-16-405222884.34.59.5185107~ 5~ 245熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-18-49627.532105.4510.5215.51210~ 5~ 216熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-21-5983334125.4612.5235.51215.5~ 6~ 228熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
10天~ ------------------------
9天~ 標準旋鈕412-334192263.34714487~ 3~ 124熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-16-43.5525.52884.34.59.51851010.5~ 5~ 245熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-18-52630.532105.4510.5215.51213~ 5~ 216熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
9天~ 標準旋鈕-21-63.5837.534125.4612.5235.51220~ 6~ 228熱塑性PA 6,黑色,鈍化--3080
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
8天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------
10天~ ------------------------

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 其他 本體材質 鋅壓鑄件 本體表面處理 塗裝
鎖定銷 不鏽鋼1.4305 外殼 鋅壓鑄件,塑膠塗層,黑色 不含衝突礦物
符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務