(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

迷你分度定位柱 GN 822.6 覆蓋式分度機構 附或不附縮回位置

迷你分度定位柱 GN 822.6 覆蓋式分度機構  附或不附縮回位置

迷你分度定位柱 GN 822.6 以精巧尺寸而著稱。
根據 GN 822 迷你分度定位柱的原理,本型號將巧妙的結構與全系列目前所有尺寸的螺栓和螺牙加以結合。

本產品可作為 GN 607 / GN 607.1 分度定位柱的替代品,且價格合理。安裝時請先用滾花按鈕將迷你分度定位柱旋入。拉動分度銷會釋放六角螺帽,之後可用開口扳手鎖緊六角螺帽。

本產品以插入方式透過鋸齒狀旋鈕固定到位。當銷縮回時,鎖定螺帽上的扳手平面會露出,可使用開口扳手輕鬆鎖緊迷你分度定位柱。
使用C型時,在分度銷縮回後,可以將按鈕轉動30°,使用分度鎖將分度銷鎖定在「縮回」位置。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
822.6-4-M8-B
822.6-4-M8-C
822.6-4-M8X1-B
822.6-4-M8X1-C
822.6-5-M10-B
822.6-5-M10-C
822.6-5-M10X1-B
822.6-5-M10X1-C
822.6-6-M10-B
822.6-6-M10-C
822.6-6-M10X1-B
822.6-6-M10X1-C
822.6-6-M12-B
822.6-6-M12-C
822.6-6-M12X1,​5-B
822.6-6-M12X1,​5-C
822.6-7-M12-B
822.6-7-M12-C
822.6-7-M12X1,​5-B
822.6-7-M12X1,​5-C
822.6-8-M16-B
822.6-8-M16-C
822.6-8-M16X1,​5-B
822.6-8-M16X1,​5-C
822.6-10-M16-B
822.6-10-M16-C
822.6-10-M16X1,​5-B
822.6-10-M16X1,​5-C
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
筒夾螺牙 d2 型式
11天~ 4M 8B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 4M 8C 附縮回位置
8天~ 4M 8 x 1B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 4M 8 x 1C 附縮回位置
11天~ 5M 10B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 5M 10C 附縮回位置
11天~ 5M 10 x 1B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
14天~ 5M 10 x 1C 附縮回位置
11天~ 6M 10B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 6M 10C 附縮回位置
14天~ 6M 10 x 1B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 6M 10 x 1C 附縮回位置
8天~ 6M 12B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 6M 12C 附縮回位置
8天~ 6M 12 x 1,5B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
11天~ 6M 12 x 1,5C 附縮回位置
8天~ 7M 12B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 7M 12C 附縮回位置
8天~ 7M 12 x 1,5B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 7M 12 x 1,5C 附縮回位置
8天~ 8M 16B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 8M 16C 附縮回位置
11天~ 8M 16 x 1,5B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 8M 16 x 1,5C 附縮回位置
8天~ 10M 16B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 10M 16C 附縮回位置
11天~ 10M 16 x 1,5B 無縮回位置,附塑膠旋鈕
8天~ 10M 16 x 1,5C 附縮回位置
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部徑 d1
(φ)
筒夾螺牙 d2 型式

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 栓入式 材質
前端材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767