(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋼製鎖定銷 GN 114.2 附軸向鎖

鋼製鎖定銷 GN 114.2 附軸向鎖

鎖定銷附軸向鎖 GN 114.2 用於各種治具和固定系統的快速固定、連接和鎖定。
典型的用途是作為須頻繁拆除並重新安裝的定位銷。

矩形棘爪為不鏽鋼薄板材質,用於將鎖定銷固定在孔中的軸向位置。按下按鈕收回棘爪,釋放後加壓彈簧使其返回鎖定位置。

型錄表中各剪切應力下的荷重值為理論值,僅供參考。此建議值不具約束力並排除任何法律責任。對於品質和使用條件亦不構成標準保證。使用者必須根據具體情況確認產品是否適合預期用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
114.2-6-10
114.2-6-12
114.2-6-16
114.2-6-20
114.2-6-25
114.2-6-30
114.2-6-35
114.2-6-40
114.2-6-45
114.2-6-50
114.2-8-16
114.2-8-20
114.2-8-25
114.2-8-30
114.2-8-35
114.2-8-40
114.2-8-45
114.2-8-50
114.2-10-20
114.2-10-25
114.2-10-30
114.2-10-35
114.2-10-40
114.2-10-45
114.2-10-50
114.2-10-60
114.2-12-25
114.2-12-30
114.2-12-35
114.2-12-40
114.2-12-45
114.2-12-50
114.2-12-60
114.2-12-70
114.2-12-80
114.2-16-30
114.2-16-35
114.2-16-40
114.2-16-45
114.2-16-50
114.2-16-60
114.2-16-70
114.2-16-80
114.2-20-30
114.2-20-35
114.2-20-40
114.2-20-45
114.2-20-50
114.2-20-60
114.2-20-70
114.2-20-80
型號數量折扣標準
出貨日
銷直徑d1 長度l1
11天~ 610
8天~ 612
11天~ 616
14天~ 620
14天~ 625
14天~ 630
11天~ 635
8天~ 640
8天~ 645
8天~ 650
8天~ 816
14天~ 820
11天~ 825
14天~ 830
8天~ 835
14天~ 840
11天~ 845
11天~ 850
11天~ 1020
8天~ 1025
8天~ 1030
8天~ 1035
11天~ 1040
8天~ 1045
14天~ 1050
14天~ 1060
8天~ 1225
8天~ 1230
8天~ 1235
8天~ 1240
8天~ 1245
8天~ 1250
8天~ 1260
14天~ 1270
11天~ 1280
14天~ 1630
11天~ 1635
8天~ 1640
8天~ 1645
8天~ 1650
8天~ 1660
11天~ 1670
14天~ 1680
8天~ 2030
8天~ 2035
8天~ 2040
8天~ 2045
11天~ 2050
8天~ 2060
8天~ 2070
11天~ 2080
型號
型號數量折扣標準
出貨日
銷直徑d1 長度l1

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋鈕型 銷材質