(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

滾珠鎖定銷(K1063)

滾珠鎖定銷(K1063)

· 連接機器零件和工件快速方便

· 應用領域:機械、儀器和固定裝置製造工程、測量技術、家用

· 只需按下並鬆開按鈕,即可牢固鎖定

· 自鎖定

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K1063.1024
K1063.621
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T最大值
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)
9天~ 161035113121734.42912721.523.516M12x1.51316501.59
9天~ 126258-81322.21865.5192113.5M81010300.53
型號
型號數量折扣標準
出貨日
D
(mm)
D1=插銷徑
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
M
(mm)
SW
(mm)
T最大值
(mm)
固定力
(N)
拉力F
(kN)
抗剪切力
(kN)

Loading...

  1. 1

基本資訊

主要材質 溫度耐性(°C) ≤180

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767