(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PIN/JS-4 跨接器 2.54mm間距(方PIN用)

PIN/JS-4 跨接器 2.54mm間距(方PIN用)

樹脂部
【材質】PBT(玻璃含量30%)/尼龍66
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82MPa…200℃/1.82MPa…75℃
【耐燃性】UL94V-0(材料)/UL94V-2(材料)
接點
【材質】磷青銅/黃銅
【表面處理】Ni底層 閃金
規格
【電流容量】1A/3A/1A
【絕緣電阻】5000MΩ MIN(DC 500V)
【接觸電阻】20mΩ MAX(DC 100mA)/30mΩ MAX(DC 100mA)
【耐電壓】500V AC 1分鐘/650V AC 1分鐘/500V AC 1分鐘

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

ピンヘッダー/JS-4 ジャンパー 2.54mmピッチ(角ピン用) 外形図1

JS-41060 2.54mm間距 開放型

ピンヘッダー/JS-4 ジャンパー 2.54mmピッチ(角ピン用) 外形図2

JS-41065 2.54mm間距 封閉型

ピンヘッダー/JS-4 ジャンパー 2.54mmピッチ(角ピン用) 外形図3

JS-41109 2.54mm間距 附旋鈕

ピンヘッダー/JS-4 ジャンパー 2.54mmピッチ(角ピン用) 外形図4

JS-41135 2.54mm間距 附旋鈕

ピンヘッダー/JS-4 ジャンパー 2.54mmピッチ(角ピン用) 外形図5

JS-42060 2.54mm間距 連結

 

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

JS-41060 2.54mm間距 開放型

H埠數型號
61JS-41060

JS-41065 2.54mm間距 封閉型

H埠數型號
6.51JS-41065

JS-41109 2.54mm間距 附旋鈕

H埠數型號
10.91JS-41109

JS-41135 2.54mm間距 附旋鈕

H埠數型號
13.51JS-41135

JS-42060 2.54mm間距 連結

H埠數型號
62JS-42060-02
3JS-42060-03
4JS-42060-04
5JS-42060-05
6JS-42060-06
7JS-42060-07
8JS-42060-08
9JS-42060-09
10JS-42060-10
型號
JS-41060
JS-41065
JS-41109
JS-41135
JS-42060-02
JS-42060-03
JS-42060-04
JS-42060-05
JS-42060-06
JS-42060-07
JS-42060-08
JS-42060-09
JS-42060-10
型號數量折扣標準
出貨日
高度
(mm)
孔數
4天~ 61
18天~ 6.51
4天~ 10.91
18天~ 13.51
18天~ 62
18天~ 63
18天~ 64
18天~ 65
18天~ 66
18天~ 67
18天~ 68
18天~ 69
18天~ 610

Loading...

  1. 1
 

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767