(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PVC 六角螺栓/VCBT-0000-T

PVC 六角螺栓/VCBT-0000-T

【螺牙No.(M)】4/5/6
螺栓
【材質】PVC(聚氯乙烯)
【顏色】灰色
PTFE墊圈(KW)
【材質】PTFE
【顏色】白色不透明
【耐熱溫度】240℃環境連續使用;具不燃性
【UL規格】UL94V-O(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

PVC 六角ボルト/VCBT-0000-T 外形図

產品規格

  • 符合RoHS指令規範

規格表

螺牙No.KW
PTFE
d-t
L型號
M410-1.010VCBT-0410-T
12VCBT-0412-T
15VCBT-0415-T
20VCBT-0420-T
25VCBT-0425-T
M512-1.010VCBT-0510-T
12VCBT-0512-T
15VCBT-0515-T
20VCBT-0520-T
25VCBT-0525-T
30VCBT-0530-T
35VCBT-0535-T
M613-1.010VCBT-0610-T
12VCBT-0612-T
15VCBT-0615-T
20VCBT-0620-T
25VCBT-0625-T
30VCBT-0630-T
35VCBT-0635-T
40VCBT-0640-T
型號
VCBT-0410-T
VCBT-0412-T
VCBT-0415-T
VCBT-0420-T
VCBT-0425-T
VCBT-0510-T
VCBT-0512-T
VCBT-0515-T
VCBT-0520-T
VCBT-0525-T
VCBT-0530-T
VCBT-0535-T
VCBT-0610-T
VCBT-0612-T
VCBT-0615-T
VCBT-0625-T
VCBT-0630-T
VCBT-0635-T
VCBT-0640-T
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
12天~ 4120.7M4M4X12M4-12
12天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 4250.7M4M4X25M4-25
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 6401M6M6X40M6-40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 附墊圈組
用途 標準 樹脂材質 PVC 顏色 灰色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767