(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

滑台單元 雙桿型 銅套軸承 CX2 Series (型號表)

滑台單元 雙桿型 銅套軸承 CX2 Series

確保高位置精度。
滑台單元 雙桿型 銅套軸承 CX2 Series。
【特長】
・吸收衝擊・噪音。附油壓緩衝器。
・可安裝磁簧開關
・平順的作動與大的出力
・安裝固定可從本體、端板部的任何一方

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格、材質請參照型錄內容
  • 網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。形狀、顏色等,可能依照型號不同有差異。
  • 部分型號無提供CAD圖檔。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CDBX2N25-125B-J79W
CDPX2N15-25
CDPX2N15-125
CDPX2N25-50
CDPX2N25-75
CX2N10-25
CX2N15-50
型號數量折扣標準
出貨日
氣壓缸內徑 D
(φ)
行程 L
(mm)
使用壓力
(MPa)
緩衝 規格 通口螺牙種類 磁簧開關 導線長度
(m)
開關數 安裝形狀
19天 251250.10~1.0附緩衝器(2個)內建磁鐵Rc1/8J79W0.52外殼安裝
19天 15250.15~1.0附調整螺栓(附2個)內建磁鐵M螺牙無開關板安裝
19天 151250.15~1.0附調整螺栓(附2個)內建磁鐵M螺牙無開關板安裝
19天 25500.10~1.0附調整螺栓(附2個)內建磁鐵Rc1/8無開關板安裝
19天 25750.10~1.0附調整螺栓(附2個)內建磁鐵Rc1/8無開關板安裝
8天 10250.15~1.0附調整螺栓(附2個)無磁鐵M螺牙無開關-
39天 15500.15~1.0附調整螺栓(附2個)無磁鐵M螺牙無開關-

Loading...

  1. 1

基本資訊

氣壓缸運作方式 複動 連接桿運作方式 雙桿 本體形狀 附導桿
附加功能 高剛性・高精度高級滑軌 環境・用途 標準 周圍溫度(℃) -10::60
端點鎖定 閥型 種類 附導桿氣壓缸
軸承種類 滑動軸承 訂製規格 型式 無給油型
連接器種類 級別 滑塊組件

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767