(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・全ストローク、どの位置でも停止が可能
圧力低下、残圧排気時の落下を防止
・ガイドロッド短縮、プレート厚変更により、質量最大17%削減
ガイドロッド 最大22mm短縮(従来品MLGPMと比較)
・2面に小型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチを直接取付可能
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
MLGPM80-50Z-F
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
ロック付薄形ガイドシリンダ MLGPシリーズ的型號MLGPM80-50Z-F頁面。
記載關於型號MLGPM80-50Z-F之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策