(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
確保高位置精度。
滑台單元 雙桿型 銅套軸承 CX2 Series。
【特長】
・吸收衝擊・噪音。附油壓緩衝器。
・可安裝磁簧開關
・平順的作動與大的出力
・安裝固定可從本體、端板部的任何一方
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CDBX2N25-125B-J79W
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
氣壓缸運作方式 | 複動 | 連接桿運作方式 | 雙桿 | 本體形狀 | 附導桿 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 高剛性・高精度高級滑軌 | 環境・用途 | 標準 | 周圍溫度(℃) | -10::60 |
端點鎖定 | 無 | 閥型 | 無 | 種類 | 附導桿氣壓缸 |
軸承種類 | 滑動軸承 | 訂製規格 | 無 | 型式 | 無給油型 |
連接器種類 | 無 | 級別 | 滑塊組件 |
滑台單元 雙桿型 銅套軸承 CX2 Series的型號CDBX2N25-125B-J79W頁面。
記載關於型號CDBX2N25-125B-J79W之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CDPX2N15-125 |
CDPX2N15-25 |
CDPX2N25-50 |
CDPX2N25-75 |
CX2N10-25 |
CX2N15-50 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 氣壓缸內徑 D (φ) | 行程 L (mm) | 使用壓力 (MPa) | 緩衝 | 規格 | 通口螺牙種類 | 磁簧開關 | 導線長度 (m) | 開關數 | 安裝形狀 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 15 | 125 | 0.15~1.0 | 附調整螺栓(附2個) | 內建磁鐵 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 板安裝 | ||
19天 | 15 | 25 | 0.15~1.0 | 附調整螺栓(附2個) | 內建磁鐵 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | 板安裝 | ||
19天 | 25 | 50 | 0.10~1.0 | 附調整螺栓(附2個) | 內建磁鐵 | Rc1/8 | 無開關 | 無 | 無 | 板安裝 | ||
19天 | 25 | 75 | 0.10~1.0 | 附調整螺栓(附2個) | 內建磁鐵 | Rc1/8 | 無開關 | 無 | 無 | 板安裝 | ||
8天 | 10 | 25 | 0.15~1.0 | 附調整螺栓(附2個) | 無磁鐵 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | - | ||
39天 | 15 | 50 | 0.15~1.0 | 附調整螺栓(附2個) | 無磁鐵 | M螺牙 | 無開關 | 無 | 無 | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策