(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

角型多管對接式 零件插座 KDM Series

角型多管對接式 零件插座 KDM Series

多管對接式插座,對於面板與機械裝置分離搬送或故障的單元更換等,有省力化的效果。
【特長】
・與面板用、隔板用接頭大量使用時比較,安裝空間可輕巧化。
・多根配管可快速裝脫,而且不會產生錯誤,大幅削減安裝工時。
・因附快速接頭,配管工時可大幅削減。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KDM10S-06
KDM10S-08
KDM20S-06
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 適用軟管外徑1 連接氣壓管數量
(條)
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅610
39天 [標準(PBT)] PBT、C3604BD鍍無電解鎳810
8天 [標準(PBT)] PBT+黃銅620

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 管接頭・漸縮管 使用流體 空氣
使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR 管接頭・漸縮管 管接頭
連接種類 插座 釋放套顏色 藍色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767