(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型接頭 GWL□-0系列【包裝數為1~10】

小型接頭 GWL□-0系列【包裝數為1~10】

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ12(直徑4mm~12mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用
軟管
外徑φ
LBCNEF最小
孔徑
有效
截面積
mm2
重量
g
GWL 4-0418.516107.54.2112.535
GWL 6-062117.512.58.54.213.547.57
GWL 8-0823.51914.59.54.215.56179
GWL10-0102721.517.5114.218.5825.515
GWL12-01229.52320124.221103418
GWL16-016372826.512.54.22813.28042

適合舒適的作業環境、裝置之白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

開發秘辛

 

為使現場人員輕鬆且放心使用,更新軟管夾頭部分的構造,以提升軟管的插拔操作性。藉由更新構造,使軟管容易插拔,更強化接頭部分,構造即使突然承受外部抗力,也不容易脫落。

型號
GWL4-0
GWL6-0
GWL8-0
GWL10-0
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
4天~ 4
4天~ 6
4天~ 8
4天~ 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 空氣
本體 阻燃樹脂(相當於UL94 V-0) 使用用途 標準迷你 墊圈 標準(NBR)
套接 同徑 L型 使用溫度(℃) -10::60 選配
無塵規格 不具備無塵規格 材質限制 無材質限制 耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767