(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

小型接頭 GWY□-0系列【包裝數為1~10】

小型接頭 GWY□-0系列【包裝數為1~10】

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、Y型接頭使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ12(直徑4mm~12mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用軟管外徑φLB1B2CDEFJN1N2P有效
截面積
mm2
重量g
A側B側
GWY 44-04434.5161610214.211231512.5113.68
GWY 66-06637.517.517.512.5264.213.525.517.51413.510.511
GWY 88-08840.5191914.5304.215.527191515.52314
GWY1010-010104821.521.517.5364.218.530221818.53823
GWY1212-0121253232320414.221322419.5215030
GWY 64-06437.517.51612.5264.213.525.517.51413.55.411
GWY 86-08640.51917.514.5304.215.527191515.514.316
GWY 108-01084821.51917.5364.218.530221818.521.120
GWY1210-01210532321.520414.221322419.52135.530

適合舒適的作業環境・裝置的白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

 

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

型號
GWY44-0
GWY66-0
GWY86-0
GWY1010-0
GWY108-0
GWY1210-0
GWY1212-0
型號數量折扣標準
出貨日
接頭種類 套接 同徑 套接 異徑 適用軟管外徑1 適用軟管外徑2
4天~ 接頭 同徑[Y型接頭] Y型T型-4-
4天~ 接頭 同徑[Y型接頭] Y型T型-6-
4天~ 接頭 異徑-[異徑套接Y型] Y型T型86
4天~ 接頭 同徑[Y型接頭] Y型T型-10-
4天~ 接頭 異徑-[異徑套接Y型] Y型T型108
4天~ 接頭 異徑-[異徑套接Y型] Y型T型1210
4天~ 接頭 同徑[Y型接頭] Y型T型-12-

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 使用流體 空氣 本體 阻燃樹脂(相當於UL94 V-0)
使用用途 標準迷你 墊圈 標準(NBR) 使用溫度(℃) -10::60
選配 無塵規格 不具備無塵規格 材質限制 無材質限制
耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767