(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

小型接頭 GWS□-□P系列【包裝數為1~10】

小型接頭 GWS□-□P系列【包裝數為1~10】

節省空間的精巧型尺寸空壓配管用快速接頭。
【特長】
・可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
・軟管插入的密封方式,使用V型形狀的密封條,可順利插入且確實密封。
・L型接頭型可任意旋轉,配管作業・配管取出作業更加容易。
・適合舒服的作業環境的阻燃型白色本體,黃銅部採用鍍無電解鎳。
・GW系列的本體及推環採用阻燃性樹脂(相當於UL94規格V-0)。
【用途】
・作為空壓配管、軟管接頭、快速接頭、空氣接頭、樹脂接頭、通用L型使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格及尺寸

  • 可大幅縮小配管空間之小型接頭系列。
  • 適用軟管φ4~φ10(直徑4mm~10mm)。
  • CB-024S-9 空壓、真空、輔助元件綜合。
尺寸圖

尺寸圖

型號適用
軟管
外徑φ
連接接頭
直徑φ
LlBC最小
孔徑
有效截面積
mm2
重量
g
GWS 4- 6P4638.52116102.33.53
GWS 6- 4P64422617.512.52.33.54
GWS 6- 8P8412217.512.54104
GWS 6-10P10422017.512.54105
GWS 8-10P81044.522.51914.56226
GWS 8-12P1244211914.56227
GWS10-12P1012482521.517.58309
  • ※ 連接接頭為CKD製(GW系列)時的尺寸。

適合舒適的作業環境・裝置的白色本體阻燃型

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/ 正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

軟管內徑部分可流通全流量/白色阻燃性樹脂採用(GW系列)/黃銅部採用無電解鍍鎳/簡單的配管作業/
正確固定軟管/單壓式安裝/拆卸軟管很容易/螺紋部的密封塗層為標準規格

開發秘辛

 

為使現場人員輕鬆且放心使用,更新軟管夾頭部分的構造,以提升軟管的插拔操作性。藉由更新構造,使軟管容易插拔,更強化接頭部分,構造即使突然承受外部抗力,也不容易脫落。

型號
GWS6-4P
GWS6-8P
GWS6-10P
GWS8-10P
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 連接接頭直徑1
(mm)
4天~ 64
4天~ 68
4天~ 610
4天~ 810

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 插座・漸縮管 使用流體 空氣
本體 阻燃樹脂(相當於UL94 V-0) 使用用途 標準迷你 墊圈 標準(NBR)
管接頭・漸縮管 盲栓漸縮管 使用溫度(℃) -10::60 選配
無塵規格 不具備無塵規格 材質限制 無材質限制 耐臭氧規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767