(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

化學型管接頭 異徑雙向接頭

化學型管接頭 異徑雙向接頭

本體採用具備耐熱、難燃、耐藥性優異的PPS樹脂製作。

【特長】
・本體採用具備耐熱、難燃(UL94 V-0)、耐藥性優異的PPS樹脂材質所製作。
・密封部使用FKM材質,可依用途變更為NBR或EPDM製規格。
・全部零件經禁油處理。
・符合食品衛生法(僅FKM製規格)。
・無須煩惱生鏽、金屬離子問題。
・包裝規格可選擇一般包裝規格或無塵室包裝規格。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
APIG6-4
APIG6-4-C
APIG8-6
APIG8-6-C
APIG10-8
APIG10-8-C
APIG12-10
APIG12-10-C
型號數量折扣標準
出貨日
使用用途 適用接頭直徑1
(mm)
適用接頭直徑2
(mm)
包裝規格
11天~ 食品・藥品相關 / 耐熱64一般包裝規格
9天~ 無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱64無塵室包裝規格
11天~ 食品・藥品相關 / 耐熱86一般包裝規格
9天~ 無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱86無塵室包裝規格
11天~ 食品・藥品相關 / 耐熱108一般包裝規格
9天~ 無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱108無塵室包裝規格
11天~ 食品・藥品相關 / 耐熱1210一般包裝規格
9天~ 無塵環境 / 食品・藥品相關 / 耐熱1210無塵室包裝規格

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 其他形狀 使用流體 水 / 空氣 / 藥品・溶劑 / 混合氣體
本體材質 PPS樹脂 其他形狀 不同直徑接頭 周圍溫度(℃) 0::80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767