(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速接頭 KQ2 Series 異徑分歧Y字型 KQ2X

快速接頭 KQ2 Series 異徑分歧Y字型 KQ2X
  • 促銷至 2025/03/31截止

SMC 快速接頭。
【特長】
・氣壓管裝脫提昇。
・小型・輕量化。
・真空-100kPa~使用可能。
【用途】
・從快速接頭的同一方向分歧配管,降低尺寸使用。

(i)請注意

  • 網頁上搜尋不到的SMC商品將會陸續公開販賣。
    目前販賣商品僅限網頁可選型的商品。
  • 詳細規格與材質資訊請參照商品型錄。
    網頁顯示之商品圖片為系列代表圖。實際商品圖片請參考商品型錄。
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
KQ2X04-06A
KQ2X06-08A
KQ2X08-10A
KQ2X10-12A
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用接頭尺寸(mm)
當日可能 46
當日可能 68
當日可能 810
當日可能 1012

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭・管 接頭種類 管接頭・漸縮管 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT+PP 使用用途 標準・迷你 密封材材質 NBR
管接頭・漸縮管 分歧套接Y型 周圍溫度(℃) -5::60 連接種類 氣壓管連接
連接氣壓管數量(條) 3 顏色 白色 釋放套形狀 正圓形
釋放套顏色 淺灰色 訂製品規格

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767