(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

緩衝彈簧腳輪I-A 中心線圈型 固定 SAK系列 零件組(無車輪)

緩衝彈簧腳輪I-A 中心線圈型 固定 SAK系列 零件組(無車輪)

SISIKU ADDKREIS腳輪 緩衝彈簧腳輪I-A 中心線圈型 固定 SAK系列 零件組(無車輪)。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SAK固定/SAKB固定附剎車

緩衝彈簧腳輪I-A 中心線圈型 固定 SAK系列 零件組(無車輪)SAK固定/SAKB固定附剎車 規格表

SAK-HO固定/SAKB-HO固定附剎車

緩衝彈簧腳輪I-A 中心線圈型 固定 SAK系列 零件組(無車輪)SAK-HO固定/SAKB-HO固定附剎車規格表
型號
SAK-100
SAKB-100
型號數量折扣標準
出貨日
剎車
8天~
8天~ [附活動剎車] 附固定止動器

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式固定 / 附緩衝器 特性 靜音 金屬零件材質
安裝孔種類 圓孔 安裝孔間距 長度(mm) 80 安裝孔間距 寬度(mm) 45
組裝底座 長度(mm) 104 組裝底座 寬度(mm) 80 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備
零件顏色(加工) 鍍白鋅 規格 零件組(無車輪) 對應車輪直徑(φmm) 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767