(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

3吋美式腳輪 A32系列 不鏽鋼輪架

3吋美式腳輪 A32系列 不鏽鋼輪架

・【車輪特性】尼龍:抗潮濕、耐磨損、耐腐蝕,容易推動
・輪架為高速沖壓一體成型,結構強硬,不易斷裂
・使用軸承提高轉動性
・【適合用途】工具機台、食品機械、廚房設備、各式工作台車等

(i)請注意

  • 商品圖為代表商品,僅供參考。原廠型錄中部分型號未販售,請以型號表中所刊載的商品為準
  • 商品CAD圖檔陸續更新中,如有需求請另外與我們聯絡
  • 尼龍輪顏色會隨時間略為黃化,為正常現象,不影響使用
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
A32BF-NLS-#304
A32FX-NLS-#304
A32SW-NLS-#304
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS腳輪型 剎車 偏心距 F
(mm)
4天 10平板式活動附雙剎車(活動+旋轉)29
4天 10平板式固定-
4天 10平板式活動29

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 腳輪 安裝高度 H(mm) 108 荷重範圍(daN) 220.01~320.00
容許荷重(daN) 250 車輪材質 尼龍 金屬零件材質 不銹鋼
安裝孔種類 長圓孔 安裝孔間距 長邊 B(mm) 81 安裝孔間距 短邊 A(mm) 59
底板長 E(mm) 105 底板寬 D(mm) 80 車輪徑 G(φ) 75
車輪寬(mm) 50 用途 工場設備 安裝孔徑 P 9×12
輪架材質 SUS304 輪框材質 無輪框 其他配件
使用軸承 不鏽鋼粉末管

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767