(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

機械把手(M1-30)

機械把手(M1-30)

拋光鋁型材,表面採用玻璃珠噴砂和陽極緞面處理,備有雙色

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
M1-30.R300.11
M1-30.R300.14
M1-30.R400.11
M1-30.R400.14
M1-30.R600.11
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距 A
(mm)
把手顏色
9天~ 30011 銀
9天~ 30014 黑
7天~ 40011 銀
7天~ 40014 黑
7天~ 60011 銀

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱形
本體材質 高度 H(mm) 100 附加功能
容許荷重(N) 1000 本體表面處理 粉體塗裝 安裝方式 內螺牙
握柄粗細 D(mm) 30 握柄截面形狀 圓形 安裝螺牙 M 10
本體材質詳細 AlMgSi 0.5 表面處理 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767