(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

崁入式取手 HPA-746

崁入式取手 HPA-746

崁入式取手 HPA-746
安裝時只需插入面板並按下固定夾即可,無需工具,任何人皆能簡單安裝

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HPA-746-1
HPA-746-1-W
HPA-746-2
HPA-746-2-W
HPA-746-3
HPA-746-3-W
型號數量折扣標準
出貨日
適用板厚
(mm)
顏色
4天 1.2
4天 1.2
4天 1.6
4天 1.6
4天 2.0
4天 2.0

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入隱藏式 本體材質 ABS 附加功能
表面處理 安裝方式 One-Touch 長邊尺寸(mm) 104
短邊尺寸(mm) 48.0 安裝必要深度(mm) 20 荷重(kg) 30

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767