(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1290 鋁U型把手

1290 鋁U型把手

1290系列 鋁U型把手
內螺牙M8盲孔安裝

材質為鋁合金,有4種表面處理呈色不同可供選擇
安裝間距:200~400mm
把手高度:70mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。
  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1290-20-200-AN
1290-20-200-BK
1290-20-200-RD
1290-20-200-SR
1290-20-250-AN
1290-20-250-BK
1290-20-250-RD
1290-20-250-SR
1290-20-300-AN
1290-20-300-BK
1290-20-300-RD
1290-20-300-SR
1290-20-350-AN
1290-20-350-BK
1290-20-350-RD
1290-20-350-SR
1290-20-400-AN
1290-20-400-BK
1290-20-400-RD
1290-20-400-SR
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
表面處理 表面顏色
4天 200[陽極] 陽極原色 AN-
4天 200[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 200[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
5天 200[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
4天 250[陽極] 陽極原色 AN-
4天 250[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 250[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
5天 250[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
4天 300[陽極] 陽極原色 AN-
4天 300[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 300[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
5天 300[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
4天 350[陽極] 陽極原色 AN-
4天 350[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 350[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
5天 350[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
4天 400[陽極] 陽極原色 AN-
4天 400[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 400[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
5天 400[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 AL 全高(mm) 70 附加功能
安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 20 握柄截面形狀 圓形
安裝必要深度(mm) 15

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767