(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

PPS 內六角螺栓 PSC-0000

PPS 內六角螺栓 PSC-0000

含40%玻璃纖維的PPS(聚苯硫醚)製內六角螺栓。
【特長】
・連續使用溫度200°C/392°F。
・耐燃性UL94V-0。
・螺牙No.:M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12。
・顏色:淺棕。
・熱變形溫度:1.82Mpa...260℃。
【用途】
・適合需要絕緣、耐腐蝕、非磁性等處。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

PPS 內六角螺栓/PSC-0000 50入 詳細介紹

PPS 六角穴付ボルト/PSC-0000:関連画像

PPS 內六角螺栓/PSC-0000【50入】 示意圖

  • UL規格:UL94V-0(材料)

PPS 內六角螺栓/PSC-0000 50入 尺寸

PPS 六角穴付ボルト/PSC-0000:関連画像

尺寸圖

螺牙No.
(螺距)
D-H-AL型號
M3
(0.5)
5.5-3-2.56PSC-0306
8PSC-0308
10PSC-0310
12PSC-0312
15PSC-0315
20PSC-0320
M4
(0.7)
7-4-36PSC-0406
8PSC-0408
10PSC-0410
12PSC-0412
15PSC-0415
20PSC-0420
M5
(0.8)
8.5-5-48PSC-0508
10PSC-0510
12PSC-0512
15PSC-0515
20PSC-0520
25PSC-0525
30PSC-0530
35PSC-0535
M6
(1.0)
10-6-510PSC-0610
12PSC-0612
15PSC-0615
20PSC-0620
25PSC-0625
30PSC-0630
40PSC-0640
M8
(1.25)
13-8-610PSC-0810
12PSC-0812
15PSC-0815
20PSC-0820
25PSC-0825
30PSC-0830
40PSC-0840
M10
(1.5)
16-10-815PSC-1015
20PSC-1020
25PSC-1025
30PSC-1030
35PSC-1035
40PSC-1040
M12
(1.75)
18-12-1020PSC-1220
25PSC-1225
30PSC-1230
35PSC-1235
40PSC-1240
型號
PSC-0306
PSC-0308
PSC-0310
PSC-0312
PSC-0315
PSC-0320
PSC-0406
PSC-0408
PSC-0410
PSC-0412
PSC-0415
PSC-0420
PSC-0508
PSC-0510
PSC-0512
PSC-0515
PSC-0520
PSC-0525
PSC-0530
PSC-0535
PSC-0610
PSC-0612
PSC-0615
PSC-0620
PSC-0625
PSC-0630
PSC-0640
PSC-0810
PSC-0812
PSC-0815
PSC-0820
PSC-0825
PSC-0830
PSC-0840
PSC-1015
PSC-1020
PSC-1025
PSC-1030
PSC-1035
PSC-1040
PSC-1220
PSC-1225
PSC-1230
PSC-1235
PSC-1240
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
13天~ 3100.5M3M3X10M3-10
12天~ 3120.5M3M3X12M3-12
13天~ 3150.5M3M3X15M3-15
19天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
12天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
13天~ 4120.7M4M4X12M4-12
13天~ 4150.7M4M4X15M4-15
12天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
13天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
12天~ 6151M6M6X15M6-15
19天~ 6201M6M6X20M6-20
19天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6401M6M6X40M6-40
13天~ 8101.25M8M8X10M8-10
12天~ 8121.25M8M8X12M8-12
13天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
12天~ 8401.25M8M8X40M8-40
12天~ 10151.5M10M10X15M10-15
12天~ 10201.5M10M10X20M10-20
12天~ 10251.5M10M10X25M10-25
12天~ 10301.5M10M10X30M10-30
12天~ 10351.5M10M10X35M10-35
12天~ 10401.5M10M10X40M10-40
12天~ 12201.75M12M12X20M12-20
12天~ 12251.75M12M12X25M12-25
12天~ 12301.75M12M12X30M12-30
12天~ 12351.75M12M12X35M12-35
12天~ 12401.75M12M12X40M12-40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 PPS 顏色 淺咖啡

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767