(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

RENY 內六角螺栓/RYC-0000

RENY 內六角螺栓/RYC-0000

【螺牙No.(M)】3/4/5/6/8
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黑
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

レニー 六角穴付ボルト/RYC-0000 外形図

規格表

型號螺牙No.
(螺距)
D-H-AL
RYC-0306M3
(0.5)
5.5-3-2.56
RYC-03088
RYC-031010
RYC-031212
RYC-031515
RYC-032020
RYC-0406M4
(0.7)
7-4-36
RYC-04088
RYC-041010
RYC-041212
RYC-041515
RYC-042020
RYC-0510M5
(0.8)
8.5-5-410
RYC-051212
RYC-051515
RYC-052020
RYC-052525
RYC-053030
RYC-0615M6
(1.0)
10-6-515
RYC-062020
RYC-062525
RYC-063030
RYC-064040
RYC-0815M8
(1.25)
13-8-615
RYC-082020
RYC-082525
RYC-083030
RYC-084040
型號
RYC-0306
RYC-0308
RYC-0310
RYC-0312
RYC-0315
RYC-0320
RYC-0406
RYC-0408
RYC-0410
RYC-0412
RYC-0415
RYC-0420
RYC-0510
RYC-0512
RYC-0515
RYC-0520
RYC-0525
RYC-0530
RYC-0615
RYC-0620
RYC-0625
RYC-0630
RYC-0640
RYC-0815
RYC-0820
RYC-0825
RYC-0830
RYC-0840
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
11天~ 360.5M3M3X6M3-6
12天~ 380.5M3M3X8M3-8
12天~ 3100.5M3M3X10M3-10
11天~ 3120.5M3M3X12M3-12
12天~ 3150.5M3M3X15M3-15
11天~ 3200.5M3M3X20M3-20
12天~ 460.7M4M4X6M4-6
13天~ 480.7M4M4X8M4-8
12天~ 4100.7M4M4X10M4-10
11天~ 4120.7M4M4X12M4-12
13天~ 4150.7M4M4X15M4-15
11天~ 4200.7M4M4X20M4-20
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
11天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
11天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 6151M6M6X15M6-15
11天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
11天~ 6301M6M6X30M6-30
11天~ 6401M6M6X40M6-40
11天~ 8151.25M8M8X15M8-15
11天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
11天~ 8301.25M8M8X30M8-30
11天~ 8401.25M8M8X40M8-40

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 RENY 顏色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767