(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

RENY 螺栓/RYBT-0000

RENY 螺栓/RYBT-0000

【螺牙No.(M)】5/6/8/10/12/16
【材質】RENY(聚醯胺MXD6)含50%玻璃纖維
【顏色】黃綠
【熱變形溫度】1.82Mpa…234℃
【UL規格】UL94-HB(材料)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RYBT-0508
RYBT-0510
RYBT-0512
RYBT-0515
RYBT-0520
RYBT-0525
RYBT-0530
RYBT-0535
RYBT-0610
RYBT-0612
RYBT-0615
RYBT-0620
RYBT-0625
RYBT-0630
RYBT-0635
RYBT-0640
RYBT-0650
RYBT-0655
RYBT-0660
RYBT-0665
RYBT-0670
RYBT-0675
RYBT-0680
RYBT-0690
RYBT-0810
RYBT-0812
RYBT-0815
RYBT-0820
RYBT-0825
RYBT-0830
RYBT-0835
RYBT-0840
RYBT-0850
RYBT-0855
RYBT-0860
RYBT-0865
RYBT-0870
RYBT-0875
RYBT-0880
RYBT-0890
RYBT-10100
RYBT-1012
RYBT-1015
RYBT-10150
RYBT-1020
RYBT-1025
RYBT-1030
RYBT-1035
RYBT-1040
RYBT-1045
RYBT-1050
RYBT-1060
RYBT-1070
RYBT-1075
RYBT-1080
RYBT-12100
RYBT-12120
RYBT-12150
RYBT-1220
RYBT-1225
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙No.(M) 長度L/l/ℓ(mm) 間距
(mm)
螺絲M徑 尺寸(X標記) 尺寸(-標記)
12天~ 580.8M5M5X8M5-8
12天~ 5100.8M5M5X10M5-10
12天~ 5120.8M5M5X12M5-12
12天~ 5150.8M5M5X15M5-15
12天~ 5200.8M5M5X20M5-20
12天~ 5250.8M5M5X25M5-25
12天~ 5300.8M5M5X30M5-30
12天~ 5350.8M5M5X35M5-35
12天~ 6101M6M6X10M6-10
12天~ 6121M6M6X12M6-12
11天~ 6151M6M6X15M6-15
12天~ 6201M6M6X20M6-20
12天~ 6251M6M6X25M6-25
12天~ 6301M6M6X30M6-30
12天~ 6351M6M6X35M6-35
12天~ 6401M6M6X40M6-40
11天~ 6501M6M6X50M6-50
12天~ 6551M6M6X55M6-55
12天~ 6601M6M6X60M6-60
12天~ 6651M6M6X65M6-65
12天~ 6701M6M6X70M6-70
12天~ 6751M6M6X75M6-75
12天~ 6801M6M6X80M6-80
12天~ 6901M6M6X90M6-90
12天~ 8101.25M8M8X10M8-10
12天~ 8121.25M8M8X12M8-12
12天~ 8151.25M8M8X15M8-15
12天~ 8201.25M8M8X20M8-20
12天~ 8251.25M8M8X25M8-25
12天~ 8301.25M8M8X30M8-30
12天~ 8351.25M8M8X35M8-35
12天~ 8401.25M8M8X40M8-40
12天~ 8501.25M8M8X50M8-50
12天~ 8551.25M8M8X55M8-55
11天~ 8601.25M8M8X60M8-60
12天~ 8651.25M8M8X65M8-65
12天~ 8701.25M8M8X70M8-70
12天~ 8751.25M8M8X75M8-75
12天~ 8801.25M8M8X80M8-80
12天~ 8901.25M8M8X90M8-90
12天~ 101001.5M10M10X100M10-100
12天~ 10121.5M10M10X12M10-12
12天~ 10151.5M10M10X15M10-15
12天~ 101501.5M10M10X150M10-150
12天~ 10201.5M10M10X20M10-20
12天~ 10251.5M10M10X25M10-25
12天~ 10301.5M10M10X30M10-30
12天~ 10351.5M10M10X35M10-35
12天~ 10401.5M10M10X40M10-40
12天~ 10451.5M10M10X45M10-45
12天~ 10501.5M10M10X50M10-50
12天~ 10601.5M10M10X60M10-60
12天~ 10701.5M10M10X70M10-70
12天~ 10751.5M10M10X75M10-75
12天~ 10801.5M10M10X80M10-80
12天~ 121001.75M12M12X100M12-100
12天~ 121201.75M12M12X120M12-120
12天~ 121501.75M12M12X150M12-150
12天~ 12201.75M12M12X20M12-20
12天~ 12251.75M12M12X25M12-25

Loading...

基本資訊

詳細形狀 標準 安裝孔形狀 基本形狀 六角
材質 樹脂 螺牙峰種類 公制粗螺紋 追加形狀 標準
用途 標準 樹脂材質 RENY 顏色 黃綠

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767