(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 形狀單純,不佔空間。
· 僅適用於不要求高精度的情況。
· 工作溫度範圍:-30 +80°C,拉環型最高為+250°C。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
22120.0785
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22120.0785 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 安裝方式 | 本體表面處理 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | e (mm) | 旋鈕 | 鎖定銷 | 拉環 | 鎖定螺帽 | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 標準旋鈕 | 栓入式 | - | - | M8 | - | 16 | - | 40 | - | 5 | 16 | 6 | - | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 8 | 8 | 9.2 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 7 | -30 | 80 | 是 | 是 |
Loading...
一般表面處理型 分度定位螺栓的型號22120.0785頁面。
記載關於型號22120.0785之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
22120.0708 |
22120.0710 |
22120.0714 |
22120.0786 |
22120.0788 |
22120.0793 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 型式 | 安裝方式 | 本體表面處理 | 前端部外徑 d (φ) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | e (mm) | 旋鈕 | 鎖定銷 | 拉環 | 鎖定螺帽 | 最大鎖緊扭矩 (Nm) | 最低溫度 (°C) | 最高溫度 (°C) | 不含衝突礦物 | 符合REACH標準 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8天~ | - | 其他 | 鍍鋅 | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 8天~ | - | 其他 | 鍍鋅 | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 9天~ | - | 其他 | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9天~ | 標準旋鈕 | 栓入式 | - | - | M10 | - | 18 | - | 49 | - | 6 | 20 | 7.5 | - | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 8 | 10 | 11.5 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 15 | -30 | 80 | 是 | 是 | |||
8天~ | 標準旋鈕 | 栓入式 | - | - | M12 | - | 21 | - | 59 | - | 8 | 24 | 9 | - | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | 9.5 | 12 | 13.8 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 20 | -30 | 80 | 是 | 是 | |||
9天~ | 標準旋鈕 | 栓入式 | - | 3 | M6 | - | 12 | - | - | 32.5 | 3.5 | 12 | - | 7 | 10 | ~ 3 | ~ 12 | 12 | 6 | 6.9 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 不鏽鋼1.4305 | - | 不鏽鋼1.4305 | 2 | -30 | 80 | 是 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策