(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精巧分度定位螺栓 附六角軸環和鎖定

精巧分度定位螺栓 附六角軸環和鎖定

[特長]
· 分度孔用。
· 拉起旋鈕並旋轉90度,使用槽口將銷固定在縮回狀態。
· 無論是否有固定機構,外部尺寸皆相同。
· 螺絲零件的根部鬆動,因此可以完全鎖入。
· 工作溫度範圍為-30至+80°C。
· 請使用距離調整環(EH22120)調整鎖入的深度。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22110.0123
22110.0124
22110.0126
22110.0127
22110.0129
22110.0130
22110.0132
22110.0133
22110.0135
22110.0136
22110.0223
22110.0224
22110.0226
22110.0227
22110.0229
22110.0230
22110.0232
22110.0233
22110.0235
22110.0236
型號相關數量折扣標準
出貨日
本體表面處理 前端部外徑 d
(φ)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
行程
(mm)
WS
(mm)
鎖定銷
9天~ 染黑4M8 x 116354165~ 4.5~ 12410鋼,硬化
9天~ 染黑4M8 x 116356165~ 4~ 12.5610鋼,硬化
8天~ 染黑-M10 x 119405186~ 5~ 15512鋼,硬化
9天~ 染黑-M10 x 119408186~ 5~ 18812鋼,硬化
13天~ 染黑-M12 x 1,523486226~ 6.5~ 19614鋼,硬化
8天~ 染黑-M12 x 1,523489226~ 6~ 25914鋼,硬化
8天~ 染黑-M16 x 1,528588268~ 8.5~ 26817鋼,硬化
8天~ 染黑-M16 x 1,5285812268~ 8.5~ 281217鋼,硬化
8天~ 染黑-M16 x 1,5285812268~ 9.5~ 381217鋼,硬化
8天~ 染黑12M20 x 1,53367153310~ 11.5~ 401522鋼,硬化
9天~ -4M8 x 116354165~ 4.5~ 12410不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ -4M8 x 116356165~ 4~ 12.5610不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ --M10 x 119405186~ 5~ 15512不鏽鋼1.4305,鍍鎳
10天~ --M10 x 119408186~ 5~ 18812不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ --M12 x 1,523486226~ 6.5~ 19614不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ --M12 x 1,523489226~ 6~ 25914不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ --M16 x 1,528588268~ 8.5~ 26817不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ --M16 x 1,5285812268~ 8.5~ 281217不鏽鋼1.4305,鍍鎳
9天~ --M16 x 1,5285812268~ 9.5~ 381217不鏽鋼1.4305,鍍鎳
8天~ -12M20 x 1,53367153310~ 11.5~ 401522不鏽鋼1.4305,鍍鎳

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 標準旋鈕 安裝方式 栓入式 操作旋鈕
旋鈕 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 最低溫度(°C) -30 最高溫度(°C) 80
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務