(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
[特長]
· 分度孔用。
· 本分度定位螺栓的特點是尺寸精巧。
· 拉起旋鈕並旋轉90度,使用槽口將銷固定在縮回狀態(固定機構型)。
· 工作溫度範圍為-30至+80°C。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
22120.0226 |
22120.0228 |
22120.0236 |
22120.0238 |
22120.0246 |
22120.0248 |
22120.0256 |
22120.0258 |
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 本體表面處理 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | WS (mm) | 鎖定銷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 10 | 染黑 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 45 | 6 | 10 | 5 | ~ 7 | ~ 19 | 12 | 17 | 鋼,硬化 | |||
8天~ | 10 | 染黑 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 54 | 8 | 12 | 6 | ~ 14 | ~ 24 | 15 | 19 | 鋼,硬化 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | M12 x 1,5 | 25 | ~ 45 | 6 | 10 | 5 | ~ 7 | ~ 19 | 15 | 17 | 鋼,硬化 | |||
9天~ | 10 | 染黑 | M16 x 1,5 | 31 | ~ 54 | 8 | 12 | 6 | ~ 14 | ~ 24 | - | 19 | 鋼,硬化 | |||
9天~ | 10 | - | M12 x 1,5 | 25 | ~ 45 | 6 | 10 | 5 | ~ 7 | ~ 19 | - | 17 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | |||
8天~ | 10 | - | M16 x 1,5 | 31 | ~ 54 | 8 | 12 | 6 | ~ 14 | ~ 24 | - | 19 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | |||
10天~ | 10 | - | M12 x 1,5 | 25 | ~ 45 | 6 | 10 | 5 | ~ 7 | ~ 19 | - | 17 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 | |||
8天~ | 10 | - | M16 x 1,5 | 31 | ~ 54 | 8 | 12 | 6 | ~ 14 | ~ 24 | - | 19 | 不鏽鋼1.4305,鍍鎳 |
Loading...
型式 | 標準旋鈕 | 安裝方式 | 栓入式 | 操作旋鈕 | 有 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 | 熱塑性PA 6,黑色,鈍化 | 最低溫度(°C) | -30 | 最高溫度(°C) | 80 |
不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策