(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塑膠製彈簧定位柱

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22040.0006
22040.0008
22040.0010
22040.0406
22040.0408
22040.0410
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS前端材質 外徑M
(mm)
行程S
(mm)
初期荷重
(N)
最大荷重
(N)
d1 d2
(mm)
滾珠 l
(mm)
n
(mm)
10天~ 10不鏽鋼60.91217M63.5不鏽鋼,硬化141
8天~ 10不鏽鋼81.52035M85不鏽鋼,硬化161.2
8天~ 10不鏽鋼101.92545M106不鏽鋼,硬化191.5
8天~ 10樹脂60.91217M63.5熱塑性POM,白色141
9天~ 10樹脂81.52035M85熱塑性POM,白色161.2
8天~ 10樹脂101.92545M106熱塑性POM,白色191.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 螺絲(一字槽) 本體材質 熱塑性POM 防鬆脫
本體表面處理 前端熱處理 硬化 初期荷重(範圍)(N) 0.01~50
彈簧 不鏽鋼 最高溫度(°C) 50 最低溫度(°C) -30
不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務