(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Expander®密封栓塞可在流體科技中對鑽孔發揮安全、快速與經濟密封作用,如治具與固定結構中的液壓鑽孔。利用規定的安裝模具將密封栓塞壓入鑽孔,即可有效完成組裝。請參閱產品資訊頁後的技術資料。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 相關 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程S (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | x (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 1.5 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | ~ 5.2 | 3.8 | 0.2 | |||
8天~ | 2 | 5 | 5 | 4.3 | 5.5 | ~ 7 | 5.3 | 0.4 | |||
8天~ | 2.5 | 6 | 6 | 5.3 | 6.5 | ~ 8.6 | 6.3 | 0.4 | |||
8天~ | 3 | 7 | 7 | 6.4 | 7.5 | ~ 10.1 | 7.3 | 0.4 | |||
9天~ | 3.5 | 8 | 8 | 7.4 | 8.5 | ~ 11.7 | 8.3 | 0.3 | |||
10天~ | 4 | 9 | 9 | 8.4 | 10 | ~ 13.7 | 9.8 | 0.4 | |||
9天~ | 4.5 | 10 | 10 | 9.4 | 11 | ~ 15.2 | 10.8 | 0.4 | |||
9天~ | 5.5 | 12 | 12 | 10.6 | 13 | ~ 18 | 12.8 | 0.4 | |||
9天~ | 6.35 | 14 | 14 | 12.7 | 15 | ~ 20.8 | 14.5 | 0.4 | |||
8天~ | 7 | 16 | 16 | 14.7 | 17 | ~ 23.7 | 16.5 | 0.6 | |||
9天~ | 8 | 18 | 18 | 16.7 | 19 | ~ 26.3 | 18.5 | 0.6 | |||
8天~ | 9 | 20 | 20 | 18.7 | 22 | ~ 30.5 | 21.5 | 0.8 | |||
8天~ | 10 | 22 | 22 | 20.7 | 25 | ~ 34.2 | 24.5 | 0.8 | |||
8天~ | 1.2 | 3 | 3 | 2.2 | 3.6 | ~ 4.6 | 3.4 | 0.4 | |||
9天~ | 1.5 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | ~ 5.2 | 3.8 | 0.2 | |||
9天~ | 2 | 5 | 5 | 4.3 | 5.5 | ~ 7 | 5.3 | 0.4 | |||
8天~ | 2.5 | 6 | 6 | 5.3 | 6.5 | ~ 8.6 | 6.3 | 0.4 | |||
9天~ | 3 | 7 | 7 | 6.4 | 7.5 | ~ 10.1 | 7.3 | 0.4 | |||
9天~ | 3.5 | 8 | 8 | 7.4 | 8.5 | ~ 11.7 | 8.3 | 0.3 | |||
9天~ | 4 | 9 | 9 | 8.4 | 10 | ~ 13.7 | 9.8 | 0.4 | |||
8天~ | 4.5 | 10 | 10 | 9.4 | 11 | ~ 15.2 | 10.8 | 0.4 | |||
9天~ | 5.5 | 12 | 12 | 10.6 | 13 | ~ 18 | 12.8 | 0.4 | |||
9天~ | 6.35 | 14 | 14 | 12.7 | 15 | ~ 20.8 | 14.5 | 0.4 | |||
9天~ | 7 | 16 | 16 | 14.7 | 17 | ~ 23.7 | 16.5 | 0.6 | |||
8天~ | 8 | 18 | 18 | 16.7 | 19 | ~ 26.3 | 18.5 | 0.6 | |||
8天~ | 9 | 20 | 20 | 18.7 | 22 | ~ 30.5 | 21.5 | 0.8 | |||
9天~ | 10 | 22 | 22 | 20.7 | 25 | ~ 34.2 | 24.5 | 0.8 |
Loading...
滾珠 | 滾子軸承鋼,熱處理,回火 | 不含衝突礦物 | 是 | 符合REACH標準 | 是 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策