(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

9036 銅雙側定位珠

9036 銅雙側定位珠

9036系列 銅雙側定位珠

左右兩顆使用不鏽鋼製滾珠之設計
滾珠尺寸:2.5~6.5mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
9036-3
9036-4
9036-5
9036-7
9036-8
型號數量折扣標準
出貨日
行程
(mm)
前端外徑 本體長度
(mm)
4天 0.82.57.3
4天 0.939
4天 1.2410.8
4天 2614
4天 2.16.518

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝方式 壓入 前端材質 不鏽鋼 SST 本體材質 銅 CU
防鬆脫 本體表面處理 前端表面處理
前端熱處理

此分類還有這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767