(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

承座銷 銷形

承座銷 銷形

用作實心精密的承座和止動器。定位銷的銷狀型式適用於座落點較窄的組件中。
表面經感應硬化及研磨

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22680.0402
22680.0404
22680.0412
22680.0414
22680.0416
22680.0418
22680.0422
22680.0424
22680.0426
22680.0428
22680.0432
22680.0434
22680.0436
22680.0438
22680.0452
22680.0454
22680.0462
22680.0464
22680.0466
22680.0468
22680.0472
22680.0474
22680.0476
22680.0478
22680.0482
22680.0484
22680.0486
22680.0488
型號相關數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸d 尺寸d2 尺寸d3
(mm)
尺寸l1
(mm)
尺寸l2
(mm)
尺寸l3
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)
最大鎖緊扭矩
(Nm)
系統
8天~ 10M641120810-107-
11天~ 10M641130815.0-107-
8天~ 10M8414.4301015.0-1318-
8天~ 10M8414.4401020-1318-
8天~ 10M8614.4301015.0-1318-
11天~ 10M8614.4401020-1318-
8天~ 10M10619301415.0-1732-
8天~ 10M10619501425.0-1732-
10天~ 10M10819301415.0-1732-
10天~ 10M10819501425.0-1732-
8天~ 10M12621.2401420-1960-
8天~ 10M12621.2601430.0-1960-
8天~ 10M12821.2401420-1960-
8天~ 10M12821.2601430.0-1960-
10天~ 10M641120-8.56107-
8天~ 10M641130-13.59107-
8天~ 10M8414.430-13.0101318V40
8天~ 10M8414.440-18.0141318V40
8天~ 10M8614.430-13.0101318-
8天~ 10M8614.440-18.0141318-
8天~ 10M1061930-12101732-
8天~ 10M1061950-25.0151732-
8天~ 10M1081930-12101732-
10天~ 10M1081950-25.0151732-
8天~ 10M12621.240-18.0121960-
8天~ 10M12621.260-28.0181960-
8天~ 10M12821.240-18.0121960V70
8天~ 10M12821.260-28.0181960V70

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質(主體) 熱處理鋼,回火 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務