(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

插座銷 附彈簧作動滾珠 (型號表)

插座銷 附彈簧作動滾珠

用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
所有版本均耐腐蝕。
附人體工學握把版本。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22400.0062
22400.0064
22400.0066
22400.0068
22400.0070
22400.0075
22400.0084
22400.0086
22400.0088
22400.0090
22400.0095
22400.0104
22400.0106
22400.0108
22400.0110
22400.0115
22400.0122
22400.0124
22400.0126
22400.0128
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
定位孔
(mm)
抗剪切力,雙倍
(kN)
最大張力
(N)
8天~ 66.5105276228
8天~ 66.5155276228
8天~ 66.5205276228
9天~ 66.5255276228
8天~ 66.5305276228
8天~ 66.5505276228
8天~ 88.7156.328.684015
10天~ 88.7206.328.684015
9天~ 88.7256.328.684015
9天~ 88.7306.328.684015
8天~ 88.7506.328.684015
8天~ 1012158.728.6106230
8天~ 1012208.728.6106230
8天~ 1012258.728.6106230
9天~ 1012308.728.6106230
9天~ 1012508.728.6106230
8天~ 1214.5209.528.6129032
8天~ 1214.5309.528.6129032
9天~ 1214.5409.528.6129032
8天~ 1214.5509.528.6129032

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 旋鈕型 d3(mm) 38 d4(mm) 17.3
l4(mm) 10.8 最高溫度(°C) -30 最低溫度(°C) 80
材質 不鏽鋼1.4305 彈簧 不鏽鋼 把手 熱塑性PA 6,灰
把手版本 人體工學把手 (僅適用於插座銷) 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務