(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附T形把手

不鏽鋼製自鎖定滾珠鎖定銷 附T形把手

用於快速緊固、鎖定、調整、更換和固定。可快速輕鬆解鎖,適用於頻繁重複的連接。
所有版本均耐腐蝕。使用1.4542不鏽鋼時:高強度插銷經過硬化處理,耐磨耗且具有高荷重能力。
附人體工學握把版本。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
22340.0001
22340.0002
22340.0003
22340.0004
22340.0005
22340.0006
22340.0007
22340.0008
22340.0009
22340.0010
22340.0011
22340.0012
22340.0013
22340.0014
22340.0015
22340.0016
22340.0017
22340.0018
22340.0019
22340.0020
22340.0021
22340.0022
22340.0023
22340.0024
22340.0025
22340.0026
22340.0027
22340.0028
22340.0029
22340.0030
22340.0031
22340.0032
22340.0033
22340.0034
22340.0035
22340.0036
22340.0037
22340.0038
22340.0039
22340.0040
22340.0041
22340.0042
22340.0043
22340.0044
22340.0045
22340.0046
22340.0047
22340.0048
22340.0049
22340.0050
22340.0051
22340.0052
22340.0053
22340.0054
22340.0055
22340.0056
22340.0057
22340.0058
22340.0059
22340.0060
型號相關數量折扣標準
出貨日
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
定位孔
(mm)
抗剪切力,雙倍
(kN)
材質
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
11天~ ------------
11天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
9天~ 55.511.810631.624.145.212.7514不鏽鋼1.4305
9天~ 55.511.815631.624.145.212.7514不鏽鋼1.4305
9天~ 55.511.820631.624.145.212.7514不鏽鋼1.4305
9天~ 55.511.825631.624.145.212.7514不鏽鋼1.4305
9天~ 55.511.830631.624.145.212.7514不鏽鋼1.4305
8天~ ------------
10天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
9天~ 6711.810731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
8天~ 6711.815731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.820731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.825731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
8天~ 6711.830731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
8天~ 6711.835731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.840731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.845731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
9天~ 6711.850731.624.145.212.7621不鏽鋼1.4305
8天~ ------------
9天~ ------------
8天~ ------------
8天~ 89.514.7208.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7258.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7308.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7358.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7408.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7458.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
9天~ 89.514.7508.235.826.951.515.8838不鏽鋼1.4305
8天~ ------------
8天~ ------------
9天~ ------------
8天~ 101214.7209.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.7259.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.7309.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.7359.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
9天~ 101214.7409.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.7459.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
8天~ 101214.7509.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
9天~ ------------
9天~ 101214.7609.635.826.951.515.81060不鏽鋼1.4305
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------
10天~ ------------
9天~ ------------
8天~ ------------
8天~ ------------

Loading...

基本資訊

型式 把手型 最高溫度(°C) -30 最低溫度(°C) 150
按鈕 不鏽鋼,黑色 彈簧 不鏽鋼 把手 鋁,黑色,類似RAL 9005
把手版本 T型把手 不含衝突礦物 符合REACH標準

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767