(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂製大型磁力門扣 ML-120型

樹脂製大型磁力門扣 ML-120型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特長】
・大行程磁力門扣,可用於大型門板(已於W600×H1800×t30的門板確認可動作)
・用指尖輕推即可開關,無須安裝把手或旋鈕
・可讓櫥櫃正面設計簡潔清爽
・用於外置門板時,請在側板和門板之間留出空間

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ML-120BR
ML-120WT
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS本體表面處理/顏色
19天 10棕色
4天 -白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 23.5 長度(mm) 115.5
寬度(mm) 46 安裝方式 表面安裝型 本體材質 樹脂
高度(mm) 17 安裝方向 垂直 本體材質(詳情) ABS樹脂
吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質 ABS樹脂+鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767