(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

磁力門扣 MC-E型

磁力門扣 MC-E型

附吸附板之磁力門扣
【用途】
・用於保持門板閉合的最佳選擇

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 保持力僅供參考,商品存在差異,請以實物為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-EL-S
MC-EL-W
MC-EM-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS保持力
(N)
長度
(mm)
寬度
(mm)
高度
(mm)
19天 1023.5601618
19天 1023.5601618
19天 1019.6501513

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 3.5×6
本體材質 樹脂 磁鐵材質 鐵氧體 本體表面處理/顏色 白色
安裝方向 垂直 本體材質(詳情) 聚乙烯(PE) 吸附板/安裝板
吸附板/安裝板材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767